Chilled Water System

带有变速泵和控制器的预制冷冻水管道系统,能够为二级和三级数据中心制冷提供高效灵活的解决方案。

预制冷冻水模块简化了冷冻水数据中心在一个灵活的、预先设计和易于部署的系统中的整体构造。每个模块是针对可变初级流量(VPF)设计的,并集成了我们领先的旨在最大限度地提高效率的控制系统和管理软件。这些模块包括集成在机柜中或底座上的用于支持外部冷水机组的完整管道系统、泵和控制装置。这些模块具有一系列尺寸和设计,能够符合带有UPS和蓄热器选件以提供连续制冷的二级和三级制冷要求。您可以选择我们的基本设计之一或让我们定制解决方案。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 预制水冷机滑动底座——按订单设计 零件编号 PFMHS-ETO 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
集成的循环制冷组件 包括所有必需的组件,无需从外部连接到辅助设备(如泵)即可连接制冷机,提高了部署的速度。
预先设计和工厂组装 预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
可扩展和灵活的 预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
简单和快速的部署 预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
模块化战略 机械和控制系统的模块化设计允许通过逐步建立制冷基础设施来匹配设施的冷却需求。这可以大大降低资本支出,并在设施的整个生命周期内延缓投资。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较