特别应用

Secure power systems for special single phase and 3 Phase UPS applications including industrial UPS, controls and renewable energy, marine, telecommunications, global deployment and other special configurations



 
对于范围广泛的工业领域来说过程控制的连续性是至关重要的:水/废水处理、生物技术/制药、交通运输、化工、食品饮料、半导体、汽车、可再生能源。在这些领域使用的设备常常处于恶劣的环境中,包括大的温度变化范围或湿度和盐度升高的空气特点。 APC公司能够为工业控制应用提供一系列的UPS解决方案,包括用于干式触点输入/输出、Modbus和网络管理的通信附件。在出现电力事故的情况下,无论是要求安全关机还是要求保持数据的完整性,APC公司的解决方案都能提供可靠的保护。
查看全文
如果没有完美的不间断电源,那么完全不间断的通信是不可能的。保护通信线路免受由于电力不足或供电不稳定所带来的干扰与保护计算机的数据流动同样重要。也许更应如此,因为发生自然灾害和其它灾害时通常也会发生停电,此时迅速寻求帮助的能力就显得尤为关键。为了保护通信线路免受电力干扰,施耐德电气旗下APC公司可以提供以下两种解决方案:PowerShield:专为保护混合式光纤同轴电缆网络、光纤到户(FTTH)网络、固定式无线本地环路( FWLL)网络的客户端设备而设计的直流UPS;Magnum VS:一种模块化、可在机架安装的直流电源,适用于​​低功耗型无线通信应用、客户端和分布式网络应用。
查看全文
移动应用呈现出自己独特的挑战。适应提高的振动等级、符合国际海事法规(如DNV)、增强的电气危险保护和坚固耐用的外壳仅仅是移动应用通常需要的特点。 施耐德电气旗下的APC公司能够为您提供量身定制的解决方案,以满足海事、船舶和其它移动应用的苛刻要求。
查看全文
在现代商业环境中,公司努力为客户提供可在全球部署的标准化解决方案。由于世界各地使用不同的电压,从而带来很大的挑战性。 施耐德电气旗下的APC公司能够提供电源保护产品来帮助您应对这些挑战。,从符合UL标准的230V交流产品到真正通用的100-240V交流输入UPS,这些UPS产品为在世界任何地方进行部署提供了完美的解决方案。
查看全文