网络和服务器

为入门级到高性能的服务器、存储器和企业网络系统提供电源可用性和电源管理功能



 
Smart-UPS On-Line能够为服务器、语音/数据网络、医学实验室和轻工业应用提供高密度、真正的双转换在线式电源保护。Smart-UPS On-Line的高度从2U至12U不等,能够以机架式/塔式可转换形式支持从1到20kVA的负载。最新的15kVA和20kVA系列扩展能够支持耗电的刀片服务器或重载设备机架。当关键业务系统需要以小时计而不是以分钟计的运行时间时,Smart-UPS On-Line可被配置为带有匹配的电池组以满足高规格的运行时间需求。配套的PowerChute管理软件能够为网络操作系统提供无人值守的顺利关机。 5kVA及以上的所有型号包括一个用于远程管理的集成式网络管理卡(对于5kVA以下的机型为可选项)。即使是在苛刻的电力环境下,Smart-UPS On-Line也能够为客户提供可靠的不间断电源,包括非常宽的输入电压窗口、极其严格的输出电压调节、频率调节、内部旁路以及输入功率因数校正。
查看全文
Smart-UPS™得到世界各地数以百万计的IT专业人员的信赖,通过可靠、高效地提供可靠的网络级电源来保护设备和关键数据免于遭受成本高昂的中断。该系列UPS有多种形式和类型可用(入门级,标准型和延长运行时间类型),对于几乎每一种应用和预算来说总有一种型号适用。对于企业服务器、存储设备和网络设备来说标准型是世界上最受欢迎的UPS,长期以来被认为是可靠性和可管理性的典范。各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点( POS )设备和入门级服务器的中小型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组,能够在可能会持续几小时的停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。
查看全文
Symmetra 的模块化、冗余性架构旨在提供最高级别的业务连续性,可在需求增长或需要更高级别的可用性时增加供电量,延长运行时间。集成的网络可管理性可就 UPS 运行状况和环境状况提供实时状态更新。用户可自行更换的热插拔式电源、电池和智能模块不仅可以缩短平均恢复时间 (MTTR),还可以简化维护工作。利用 Symmetra 的模块化设计,只需单个机箱即可为服务器机房和网络机柜中的关键业务应用程序提供冗余电源。
查看全文