数据中心和设施3相UPS

三相电源保护,能够解决目前的能源挑战,同时可凭借针对企业级网络、数据中心、任务关键型系统、以及工业/制造过程的完全集成解决方案来制定质量和创新标准。



 
500kVA至750kVA N+1
以三维动画来探索Galaxy VX。
Galaxy VX UPS是对施耐德电气针对数据中心和工业应用的Galaxy V系列解决方案的一种高效率、高可扩展性、灵活的扩展。 Galaxy VX采用创新的特征,包括获得专利的4级逆变器和ECOnversion模式,以降低能源成本,满足变化的业务需求。 Galaxy VX以全容量提供N+1式冗余,在高要求的电气环境中可实现出色的电源质量,输入电压窗口宽,具备100kAIC短路耐受能力,可靠的过载容量,以及经过功率因数校正的输入,可无需上游开关设备超选型。 Galaxy VX还可链接至设施监测系统,例如施耐德电气用于数据中心的StruxureWare解决方案。 Galaxy VX具备触摸显示屏,顶部和底部电缆入口,全正面维护操作,对后方间隙无要求,智能电源测试(Smart Power Test,SPoT),以及为实现高效部署而提供的启动服务。 凭借对传统电池解决方案及锂离子和飞轮储能解决方案的支持,Galaxy VX可提供当今大型数据中心和任务关键型应用所要求的性能和灵活性。
查看全文
在施耐德电气针对数据中心和工业应用的综合性能源管理解决方案中Galaxy VM是关键组件。Galaxy VM使用了最为先进的技术,能够通过非常高的效率和最新开发的创新型ECOnversion模式来降低能源成本。对于使用超宽输入电压范围、高过载和短路能力、集成后馈保护等先进技术以提供优良的电能质量的电网来说,Galaxy VM可与其进行无缝集成。高度紧凑的Galaxy VM也可与您的设施监控系统和智能电网需求进行连接,并能够提供传统的和模块化的能源存储灵活性,从而能够针对特定需求来定制解决方案。Galaxy VM具有如下特点:顶部和底部电缆入口,无需增加侧面隔室,完善的正面可维护性,可贴壁安装,以及包括启动服务,在部署、安装和维护方面来说是同类产品中最为简单的UPS之一。
查看全文
施耐德电气Easy UPS 3S凭借稳健的电气规格和持久的性能实现供电稳定性,从而确保您的业务连续性。这款EcoStruxure-ready UPS设计用于在数据中心或电气室实现快速轻松安装,具有广泛的工作温度窗口和可靠的过载保护,并且体积小巧、重量轻。凭借低价的总购置成本、具有竞争力的规格以及易于安装、使用和维护则这样的杰出表现,施耐德电气Easy UPS 3S成为您确保业务连续性显而易见的选择。施耐德电气建议您选购“启动服务”,来优化您系统的性能、质量和安全性。
查看全文
获奖的 Smart-UPS VT 系列产品具有高可靠性,可提供集中式三相电源保护。Smart-UPS VT 适用于小型数据中心、大型零售商店、地区办公室和高功率密度需求,其具有双市电输入、自动旁路和维护旁路及可扩展的运行时间,利用热插拔电池提高可用性。机架安装型将 UPS、配电和额外电池功能集成在一个机架中,从而充分利用地面空间。该设备在同一级别产品中具有最高效率,并且凭借着 Smart-UPS VT的软起动功能降低了对电力基础设施(电线、变压器和发电机)等级的要求,从而实现低拥有成本。带温度监控功能的 APC 网络管理卡可通过简单的 Web/SNMP 接口提供远程监控和管理,并可提供与 InfraStruXure 管理器的集成。通过用户可更换的电池、可管理的延长运行时间主机和起动及标准现场保修服务,大大提高了设备的可维护性。所有这些功能使得 Smart-UPS VT 成为同类产品中最易于部署、管理和维护的 UPS,
查看全文
MGE Galaxy 300可为小型数据中心、商业楼宇和技术设施提供值得信赖的、可靠的电源保护。在线双转换拓扑结构能够实现输入与输出间的真正隔离,且转换时间为零。运行时间最长可达30分钟的集成备用电池、内部机械旁路和并联能力可实现更高的可用性水平。可通过一个简单的Web/SNMP接口和一个用户友好型显示界面(有14种语言可用)来实现远程和本地监测/管理功能。三相转三相(3:3)和三相转单相(3:1)配置均可用于方便的配电。由于具有前面板接入能力而使可维护性大为提高,从而便于在有限空间内的实施维护工作。所有这些功能以及所包括的启动和现场质保服务使Galaxy 300成为同类产品中最容易安装、管理和维护的UPS
查看全文
APC Symmetra PX 是世界一流的冗余可扩容电源保护系统,它经济有效,可用性高。Symmetra PX 与最新数据中心设计无缝集成,是一个真正的模块化系统。由专用的冗余模块组成 – 电源、智能模块、电池和旁路,全都设计为可方便有效地维修,这种架构可根据需求的增长或可用性级别的提高来扩展电源和运行时间。Symmetra PX 是驱动 APC InfraStruXure® 系统的核心电源系统,用于中小型数据中心,但也可为大型数据中心的单个“区域”供电。便于管理的 Symmetra PX 具有自诊断功能和标准化的模板,可减少人为错误,从而提高数据中心的总体可靠性。
查看全文
MGE Galaxy 5500是最新设计的高级电源管理系统,能够提高性能和可靠性。在线技术能够完全隔离并保护免受​所有的电能质量干扰,即使是在要求最为苛刻的环境下。双转换或ECO模式的高效率能够节省宝贵的能源成本。双转换或ECO模式下的高效率能够节约宝贵的能源成本,全面的选件使得MGE Galaxy 5500在任何应用中都非常有效。由于广泛采用集成选件和辅助设备,输出的电气性能完全符合当今最新的负载需求,包括为方便发电机安装和进行灵活配置所需的上游谐波管理。能够节省空间的完全前面接入功能,提供多种语言选择的用户友好的图形显示终端,以及基于网络的SNMP电源管理卡,这些均作为标准配置进行供货。所有这些特点使得Galaxy 5500成为同类产品中管理和维护最为方便的UPS。
查看全文
MGE Galaxy PW不间断电源能够提供传统的三相电源保护,并拥有MGE产品系列所具有的可靠性。MGE Galaxy PW采用了在线双转换技术,能够实现输入和输出之间的真正隔离,对于中小型数据中心、设施和运输设备来说是理想选择。对于关键负载,可用性是通过零转换时间来实现。通过提供有远程监测和管理功能的网络管理卡来实现可管理性。由于具有前面板接入功能而使得可维护性大大提高,并且包括启动和标准的现场保修服务。所有这些功能使得MGE Galaxy PW成为同类产品中在管理和维护方面是最为容易的不间断电源。
查看全文
MGE Galaxy 7000是最新加入Galaxy UPS系列的成员,能够为大中型数据中心、工业、楼宇、任务关键型和海滨连接环境提供安全的电源解决方案。凭借其坚固耐用的IGBT整流器/逆变器设计,Galaxy 7000具有灵活、适应性强的特点,能够与任何类型的负载(电感性、电容性)一起工作。这种基于无变压器UPS的系统能够使系统效率最高可达94.5%,并使宝贵的运营成本保持在低位(节能),同时能够为任务关键型负载提供最高的电能质量。除了其高效率的特点之外,Galaxy 7000也可为单个和并联系统提供效率最高可达99%的ECO模式,还可为并联装置提供效率增强器模式(Efficiency Booster Mode),从而有助于节省更多的能量。Galaxy 7000包括像N+1并联/冗余模块等特性,且具有几个选项,例如:隔离式冗余特性、集成式并联特性、集中式静态开关等,再加上无需其它负载组就可帮助降低整体系统的成本的智能电力测试特性(SPoT),从而使得Galaxy 7000成为具有高可用性的适用于任务关键型环境的领先型UPS。易于安装和维护是这种新型UPS的核心设计的基础,仅需从前面进行电气连接,所有元件均为坚固耐用型。Galaxy 7000包括其它的UPS解决方案,例如:总线同步箱、IP32机柜、后馈保护、变频能力、以及包括VRLA、NiCad、外部匹配维护旁路柜和并联装置的具有灵活性、可扩展性的电池解决方案。通用型Galaxy 7000提供了与业界领先的通用通信协议的接口,且为了方便与大多数设备的连接而集成了SNMP、J-Bus/ModBus和RS485协议。Galaxy 7000可用的服务包括启动服务、预防性维护服务、快速响应服务和为一站式系统维护而设计的综合服务包。
查看全文