机架自动转换开关

为单线连接设备提供冗余的机架安装式电源。

APC公司的机架自动转换开关(机架ATS)能够提供给单线连接设备供电的可靠、冗余的机架安装电源。机架ATS具有向所连接的负载进行供电的双输入电源线。如果主电源变为不可用,机架ATS将无缝切换到辅电源而不会中断关键负载。机架ATS具有内置的网络连接功能,可通过Web、SNMP或Telnet接口进行远程管理。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 机柜ATS,230V,16A,(2) IEC 309输入,(1) IEC 309输出 零件编号 AP4422 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机柜ATS,230V,32A,IEC 309输入,(16) C13 (2) C19输出 零件编号 AP4424 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 支架套件,后导轨,机架安装式ATS 零件编号 AP7768 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于机架 ATS 的缆线固定支架 零件编号 AP7769 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
Transfer time <10ms 行业领先的传输时间,确保在主电源发生故障时进行无缝传输。
双路输入电源 给连接负载提供冗余的AC电源。两条 AC 线路为单元供电,并且如果主 AC 电源发生故障,该单元将自动切换到备用电源
系统保护
10 kAIC过电流保护 在发生重大过电流事件时提供保护。
易管理性
网络管理能力 全功能的网络管理接口,能够通过Web、SNMP和Telnet提供基于标准的管理。允许用户从远程位置访问、配置和管理机架PDU,从而节省宝贵的时间。与此功能相关的是具有快速、方便地通过网络下载为已安装设备升级固件的能力,以便日后提升产品的性能。
彩色 LCD 显示屏 提供更强大直观的本地控制和可管理性。
其他性能优势
广泛范围的输入和输出连接 产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较