列式配电系统



 
APC 的配电附件可提供数据中心所需的灵活性和可管理性。通过提供完整的单相及三相电缆、断路器、连接器套件以及电流监控附件产品,确保了数据中心的灵活性、可用性和可管理性。我们的所有附件都经过工厂测试并提供保修,您可放心地扩大数据中心配电单元规模,满足您日益增长的需求。
查看全文
APC公司的可配置型配电单元能够为您的数据中心提供很高的灵活性、可用性和部署速度。经过出厂测试的配电单元能够满足您的特定要求,支持架空配电或地下配电,具有方便、便携式机架安装等特点。
  • 可以快速无误地安装经过工厂组装和测试的配电解决方案
  • 通过与您的现场特定的、定制设计的断路器和连接器相匹配的成套电线来消除电缆杂乱现象
  • 通过业内最为有效的、符合NEMA规定的TP1变压器来降低运行成本
  • 可从前面或后面进行维护和维修 - 无需侧面开孔
  • 可通过PowerView显示界面在本地监视和管理电力使用,或者通过使用Web浏览器、InfraStruXure Central软件或您的楼宇管理系统来远程监视和管理电力使用
查看全文
MGE静态转换开关(STS)能够从两个独立的、冗余的电源给一系列设备供电。在正常工作条件下,静态转换开关可在小于4ms的时间内将电源自动切换到一个稳定的备用电源。即使在极端条件下,如180度的相位差, STS的检测和自动切换时间要比许多其它开关的速度最多快10倍。
查看全文
APC公司的配电模块简化了标准配电系统的总体部署和现有的APC模块化配电单元解决方案的扩展。有多种断路器和连接器可供选择,可为负载提供三相或单相电源。配电模块的安全功能包括一个锁存器,该锁存器可使断路器与交流电源和带有强制联锁机构的连接器断开。内置的监测设备能够提供关于所连接设备的功耗信息。
查看全文
模块化配电减轻了对于预测未来需求和配置您的数据中心的需要。这个富有远见的配电系统足以灵活地匹配您目前的数据中心需求,并能够在未来实现快速扩展或重新配置。通过StruxureWare管理选项套件而实现的输出计量、支路电流/电路监控和自动检测对配电管理进行了简化。当需求上升和扩张成为必要时,只需插入新的配电模块。出厂时就已组装好的模块,其中包括断路器、电源线和电源连接器,可在仅仅几分钟之内就能安装完毕。针对从低到高的不同功率,有多种额定功率和电源线长度,在保证兼容性的同时能够实现快速、简单、方便的安装。
查看全文