静态转换开关

针对电源之间进行自动转换的真正冗余性和非凡的高可靠性

MGE静态转换开关(STS)能够从两个独立的、冗余的电源给一系列设备供电。在正常工作条件下,静态转换开关可在小于4ms的时间内将电源自动切换到一个稳定的备用电源。即使在极端条件下,如180度的相位差, STS的检测和自动切换时间要比许多其它开关的速度最多快10倍。

查看全文
产品展示 零件编号
Product MGE Upsilon STS 100A 零件编号 STS100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Upsilon STS 160A 零件编号 STS160 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Upsilon STS 250A 零件编号 STS250 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Upsilon STS 30A 零件编号 STS30 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Upsilon STS 400A 零件编号 STS400 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Upsilon STS 60A 零件编号 STS60 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE upsilon STS 630A 零件编号 STS630 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product MGE Upsilon STS辅助设备 零件编号 STSAUX 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
兼容发电机 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
可服务性
前面维护 简化安装和UPS维护,同时最大限度地减少对于空间的需求。
易管理性
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
LCD 图形表示 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
串口连接 通过串口对UPS进行管理。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较