模块化配电系统

灵活、安全、高效的配电系统, 适用于在任何规模的数据中心或高密度区域内的IT设备

模块化配电减轻了对于预测未来需求和配置您的数据中心的需要。这个富有远见的配电系统足以灵活地匹配您目前的数据中心需求,并能够在未来实现快速扩展或重新配置。通过StruxureWare管理选项套件而实现的输出计量、支路电流/电路监控和自动检测对配电管理进行了简化。当需求上升和扩张成为必要时,只需插入新的配电模块。出厂时就已组装好的模块,其中包括断路器、电源线和电源连接器,可在仅仅几分钟之内就能安装完毕。针对从低到高的不同功率,有多种额定功率和电源线长度,在保证兼容性的同时能够实现快速、简单、方便的安装。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的模块化机架配电盘,138kVA,200A,400V,18极,5U 零件编号 PDPM138H-5U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的机架安装式配电盘,138kVA,200A,400V,18极,5U 零件编号 PDPM138H-R 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的模块化远程配电盘,277kVA,400A,400V,72极,300mm 零件编号 PDPM277H 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
系统保护
安全性 通过将所有触点都绝缘及自锁机制(可以降低连接意外断开的风险)使得用户更为安全
单元空间报告 配电模块出厂时已组装好,不到十分钟就可以安装完毕,不必使用工具
多品种 卓越多设计灵活性能够满足各种客户要求。
其他性能优势
模块化设计 通过自我诊断,现场可替换模块而提供快速可用性,减少维护需求
最小占地面积 节约的宝贵数据中心空间能够用于其他创收产品。
系统可移性 可以方便地重新部署配电单元,以便适应不断变化的数据中心环境。
易于进行系统扩容 当电力需求增加时,配电模块可提供一个选项来扩大数据中心的配电能力。
易管理性
网络管理功能 “功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
电流监控功能 监控整个配电单元合计负载电流量。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较