可配置的配电系统

按订单配置、工厂组装的配电单元,适用于任何规模的数据中心或高密度区域中的IT设备

APC公司的可配置型配电单元能够为您的数据中心提供很高的灵活性、可用性和部署速度。经过出厂测试的配电单元能够满足您的特定要求,支持架空配电或地下配电,具有方便、便携式机架安装等特点。

  • 可以快速无误地安装经过工厂组装和测试的配电解决方案
  • 通过与您的现场特定的、定制设计的断路器和连接器相匹配的成套电线来消除电缆杂乱现象
  • 通过业内最为有效的、符合NEMA规定的TP1变压器来降低运行成本
  • 可从前面或后面进行维护和维修 - 无需侧面开孔
  • 可通过PowerView显示界面在本地监视和管理电力使用,或者通过使用Web浏览器、InfraStruXure Central软件或您的楼宇管理系统来远程监视和管理电力使用

查看全文
产品展示 零件编号
Product InfraStruxure机架配电单元,60kW,400V/400V 零件编号 PD60H5HK1 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电面板,230 V 零件编号 PDRDPH10U-R 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可服务性
前面维护 简化安装和UPS维护,同时最大限度地减少对于空间的需求。
总体拥有成本
断路器面板 (2) 42 孔配电盘提供每 kW 2 条以上的线路,无需多个远程配电盘
系统可移性 可以方便地重新部署配电单元,以便适应不断变化的数据中心环境。
减少占地面积 通过使用美观的APC™ NetShelter™ IT机柜外形系数来最大限度地减少房地产费用
可用性
各种应用 利用按订单配置流程,APC 可以在发货之前配置、安装和测试整个系统。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较