机柜 PDU 附件

软线固定支架和垂直安装支架套件一直到完整的机架式配电设备解决方案

APC公司的机架PDU附件包含专门设计的用于将APC公司的多种垂直机架配电单元安装到第三方机架或机柜的支架套件,以及包括用于帮助将电源线固定到已安装机架PDU的线缆固定支架。在基本型、计量式和开关式机架PDU中专门指定的SKU可以利用这些支架套件。请参阅功能列表来查看您的机架PDU是否兼容这些安装支架。对于机架厂商兼容性,请参阅型号名称。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 支架套件,0U配电单元(PDU),康柏/戴尔 零件编号 AP7400 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于基本型机架PDU的线缆固定架 零件编号 AP9569 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 支架套件,机架配电单元,水平到垂直安装 零件编号 AR8417 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较