电源线

适用于各种IT设备的机架PDU电源线的广泛选择。

包括输入电源、适配器、电源跳线在内的机架PDU电源线具有很大的选择范围,能够满足不同的电源需求。新的锁定型IEC电源线具有取得专利的、使用方便的线缆固定方法,当与AP8000系列机架配电单元(PDU)一起使用时可以提高安全性。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C13至C14(90度),0.6米 零件编号 AP8702R-WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型, C13至C14,0.6米 零件编号 AP8702S-WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件) ,可锁定型, C13至C14 (90度),1.2米 零件编号 AP8704R-WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C13至C14,1.2米 零件编号 AP8704S-WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C13至C14(90度),1.8米 零件编号 AP8706R-WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C13至C14,1.8米 零件编号 AP8706S-WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C19到C20(90度),0.6米 零件编号 AP8712R 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C19到C20,0.6米 零件编号 AP8712S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C19到C20(90度),1.2米 零件编号 AP8714R 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C19至C20,1.2米 零件编号 AP8714S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型,C19至C20(90度),1.8米 零件编号 AP8716R 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套6件),可锁定型, C19至C20,1.8米 零件编号 AP8716S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,可锁定型,C19到中国插头,3.0米 零件编号 AP8757 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,可锁定型,C19至IEC309 -16A,3.0米 零件编号 AP8758 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,可锁定型,C19至可重新接线,3.0米 零件编号 AP8759 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,可锁定型,C19到C20,3.0米 零件编号 AP8760 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C13到C14,2.5米 零件编号 AP9870 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19到CEE/7 Schuko插座,2.5米 零件编号 AP9875 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19至IEC309 16A,2.5m 零件编号 AP9876 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19到C20,2.0米 零件编号 AP9877 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19至C14,2.0m 零件编号 AP9878 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C13到C20,2.0米 零件编号 AP9879 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C14至CEE 7/7 Schuko,0.6m 零件编号 AP9880 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线分线器,L21-20P到(3)L5-20R 零件编号 AP9883 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19到C20,4.5米 零件编号 AP9887 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线套件(每套5个),C13到C14,0.6米 零件编号 AP9890 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19到C20,0.6米 零件编号 AP9892 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源线,C19至15A,澳大利亚插头,3.7米 零件编号 AP9897 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较