带电流显示的机架 PDU

计量型机架配电单元(PDU)能够为所连接的负载提供实时远程监控。用户自定义的报警可在重大IT故障发生之前警告潜在的电路过载。

通过 3D 动画探讨APC机柜配电。
APC测量的机架式配电单元(PDU)可提供主动计量,从而实现能耗优化和电路保护。用户设定的告警阈值可通过实时本地和远程告警发出潜在电路过载警告,从而有效减少风险。测量的机架式PDU可提供电源使用数据,以支持数据中心经理就负载均衡及合理确定IT环境规模而做出明智的决策,从而显著降低总拥有成本。用户可通过安全Web、SNMP或Telnet接口访问并配置测量的机架式PDU,并通过使用StruxureWare数据中心专家、运营、容量和能效的APC中央管理平台加以补充。全新的AP8000系列测量的机架式PDU包括实际电能监测、一个温度/湿度传感器端口、带锁的IEC插座和超小巧断路器。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 机架配电单元(PDU),计量式,1U,12A/208V,10A/230V,(8) C13 零件编号 AP7820B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元(PDU),计量式,1U,16A,208/230V,(8) C13 零件编号 AP7821B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机柜PDU,计量式,2U,32A,230V,(12)个C13插孔和(4)个C19插孔 零件编号 AP7822B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,计量式,零U,10A,230V,(16) C13 零件编号 AP7850B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,计量式,零U,32A,230V,(36) C13和(6) C19 零件编号 AP8853 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,计量式,零U,20A/208V,16A/230V,(18) C13和(2) C19 零件编号 AP8858 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,计量式,零U,16A,230V,(18) C13和(2) C19,IEC309电缆 零件编号 AP8858EU3 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,计量式,零U,11kW,230V,(36) C13和(6) C19 零件编号 AP8881 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架配电单元,2G,计量式,零U,22.0kW(32A) 17.3kW(24A),230V,(30) C13和(12) C19 零件编号 AP8886 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
固件可升级性 当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
告警门限 定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
负载指示灯LED 基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
远程管理能力 功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)
负载电流监控、显示 通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
其他性能优势
广泛范围的输入和输出连接 产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。
可安装机架的 本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
单输入电源 从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较