逐插口测量,带开关柜PDU

带开关的按插座计量型机架配电单元(PDU)能够对每个插座提供实时远程监控,并且能够对单个插座进行远程开/关控制,从而可为IT专业人员进行先进的数据中心能源管理提供必要的工具。

通过 3D 动画探讨APC机柜配电。
APC按插座测量的开关机架式配电单元(PDU)可提供单个插座的主动计量及其远程开/关切换控制。按插座测量支持用户实现能耗优化和详细的容量规划。用户设定的告警阈值可通过实时本地和远程告警发出潜在电路过载警告,从而有效减少风险。按插座测量的特性可提供颗粒级别的电源使用数据,以支持数据中心经理就负载均衡及合理确定IT环境规模而做出精准的决策,从而显著降低总拥有成本。该切换特性可实现先进的、用户定制的功率控制。该切换特性可为功率循环提供远程通电/断电插座级别控制,从而远程重启设备并限制单个插座的非授权使用。开机顺序时间延迟支持用户设定开关附加设备的顺序,以避免电路过载。电流测量可通过用户设定的告警发出潜在电路过载的警告,以提供对连接负载的实时远程监控。用户可通过Web、SNMP、命令行接口或Telnet接口访问、配置和控制按插座测量的开关机架式PDU,并通过使用StruxureWare数据中心专家、运营、容量和能效的APC中央管理平台加以补充。全新的AP8000系列开关机架式PDU包括实际电能监测、一个温度/湿度传感器端口和带锁的IEC插座。

查看全文
其他性能优势
单输入电源 从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
可用性
告警门限 定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
负载电流监控、显示 通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
网络管理能力 全功能的网络管理接口,能够通过Web、SNMP和Telnet提供基于标准的管理。允许用户从远程位置访问、配置和管理机架PDU,从而节省宝贵的时间。与此功能相关的是具有快速、方便地通过网络下载为已安装设备升级固件的能力,以便日后提升产品的性能。
固件可升级性 当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
电源延迟 使用户可以配置每个电源插座电源打开或关闭的顺序。这可帮助在启动时避免涌入,涌入可能导致电路过载或负载丢弃。顺序安排还使用户可以预先确定首先打开哪个设备,以便依赖于该设备的其他设备可以正确运行。
远程独立电源插座控制 远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。
负载指示灯LED 基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。(注意:仅对于具有本地电流监控特征的单元可用)
按插座计量能力 单个插座级的电能计量对分配给机柜内设备的电力提供了更为细致的观察。它还可以提供元件供电趋势分析及进行容量规划的能力。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较