按插座计量型机架PDU

按插座计量式机架配电单元(PDU)为每个单独的插座提供实时远程监控,可使IT专业人士使用必要的工具进行先进的数据中心能源管理。

通过 3D 动画探讨APC机柜配电。
APC按插座测量的机架式配电单元(PDU)可提供单个插座的主动计量,从而实现能耗优化和详细的容量规划。用户设定的告警阈值可通过实时本地和远程告警发出潜在电路过载警告,从而有效减少风险。按插座测量的机架式PDU可提供粒度级别更高的电源使用数据,以支持数据中心经理就负载均衡及合理确定IT环境规模而做出更精准的决策,从而显著降低总拥有成本。按插座测量的机架式PDU包括单个插座电能计量、一个温度/湿度传感器端口和带锁的IEC插座。用户可通过安全Web、SNMP或Telnet接口访问并配置按插座测量的机架式PDU,并通过使用StruxureWare数据中心专家、容量管理器和变更管理器的APC中央管理平台加以补充。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 机架PDU 2G, 按插座计量型,0U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 零件编号 AP8453 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架PDU 2G, 按插座计量型,0U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 零件编号 AP8459EU3 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架PDU 2G, 按插座计量型,0U, 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19 零件编号 AP8459WW 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架PDU 2G, 按插座计量型,0U, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 零件编号 AP8481 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,10KVA,无断路器,无漏电保护 零件编号 SPD10K 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,10KVA,带断路器,无漏电保护 零件编号 SPD10KCB 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,10KVA,带断路器和漏电保护 零件编号 SPD10KCBL 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,20KVA,无断路器,无漏电保护 零件编号 SPD20K 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,20KVA,带断路器,无漏电保护 零件编号 SPD20KCB 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,20KVA,带断路器和漏电保护 零件编号 SPD20KCBL 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,5KVA,无断路器,无漏电保护 零件编号 SPD5K 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,5KVA,带断路器,无漏电保护 零件编号 SPD5KCB 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的Smart PDU,5KVA,带断路器和漏电保护 零件编号 SPD5KCBL 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
单输入电源 从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
可用性
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
负载电流监控、显示 通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
网络管理能力 全功能的网络管理接口,能够通过Web、SNMP和Telnet提供基于标准的管理。允许用户从远程位置访问、配置和管理机架PDU,从而节省宝贵的时间。与此功能相关的是具有快速、方便地通过网络下载为已安装设备升级固件的能力,以便日后提升产品的性能。
告警门限 定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
按插座计量能力 单个插座级的电能计量对分配给机柜内设备的电力提供了更为细致的观察。它还可以提供元件供电趋势分析及进行容量规划的能力。
固件可升级性 当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
负载指示灯LED 基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。(注意:仅对于具有本地电流监控特征的单元可用)

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较