可靠的机架配电
通过 3D 动画探讨APC机柜配电。
APC基本机柜PDU可通过单个输入及多个输出插座提供可靠的机柜配电,并为低电流单相电路到高功率三相解决方案提供配电。
总体拥有成本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低成本电源分配方案 | 为机柜设备提供一定数量的电源插座,并且提供更低的价格。 | ||||||||
其他性能优势 | |||||||||
广泛范围的输入和输出连接 | 产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。 | ||||||||
可安装机架的 | 本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。 | ||||||||
单输入电源 | 从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。 |