数据中心运营:服务器访问

针对远程管理的服务器完整生命周期访问和电力循环。

Data Center Operation: Server Access(数据中心运行管理:服务器访问)软件仅是一个能够对服务器操作系统(OS)和基础管理卡(BMC)进行全生命周期访问的软件应用程序,旨在通过远程管理使用单个控制台来控制多个IT设备。电力循环能够使用户在离线情况下也能够远程访问服务器,甚至在服务器关机的情况下也能使服务器通电/断电或重新启动服务器。“服务器访问”软件能够对服务器进行带内和带外访问。可以直接从DCIM软件访问基本输入/输出系统(BIOS)或基础管理卡(BMC),以解决防止服务器正常启动的硬件问题。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问;100个节点许可 零件编号 AP902100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问;1000个节点许可 零件编号 AP9021000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问;10000个节点许可 零件编号 AP90210000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问;20000个节点许可 零件编号 AP90220000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问; 25个节点许可 零件编号 AP90225 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问; 500个节点许可 零件编号 AP902500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问;5000个节点许可 零件编号 AP9025000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,10000个节点 零件编号 WSA1YR10000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,1000个节点 零件编号 WSA1YR1000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,100个节点 零件编号 WSA1YR100N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,20000个节点 零件编号 WSA1YR20000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,25个节点 零件编号 WSA1YR25N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,5000个节点 零件编号 WSA1YR5000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,1年期软件支持合同,500个节点 零件编号 WSA1YR500N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,10000个节点 零件编号 WSA3YR10000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,1000个节点 零件编号 WSA3YR1000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,100个节点 零件编号 WSA3YR100N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,20000个节点 零件编号 WSA3YR20000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,25个节点 零件编号 WSA3YR25N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,5000个节点 零件编号 WSA3YR5000N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:服务器访问,3年期软件支持合同,500个节点 零件编号 WSA3YR500N 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
服务器诊断 在操作系统无响应时提供对应服务器审计日志的访问以分析和排除故障。
了解轨迹和踪迹 跟踪和调查谁在什么时候通过软件KVM访问过和控制过服务器。
二次带外管理 利用二次访问路径来达到受影响的设备,并通过备用的关键业务网络来解决任何问题。
初级带内管理 通过主网络来访问服务器操作系统和BMC以解决任何问题。
电力循环 无论服务器处于在线或离线状态都可以远程访问服务器,以便能够即时控制和重新启动。
康索尔系统访问 通过软件KVM来远程控制和管理IT设备,从而实现数据中心管理。
BIOS配置 可以直接从DCIM软件访问基本输入/输出系统的设置和配置,以解决防止服务器正常启动的硬件问题。
操作系统访问 通过RDP、SSH和VNC连接到操作系统。
易管理性
仅软件KVM 通过消除数据中心内对于硬件设备的需求来降低成本。
物理位置 提供对于服务器在您的数据中心内所放准确位置的可视性以提供准确的库存目录和概览。
支持多个供应商资产 提供对于多种类型的IT资产和硬件平台的支持。
一对多设备控制 通过一个控制台来查看、配置和控制多个供应商的IT设备,从而进行安全和方便的服务器管理。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较