数据中心运营:制冷优化

通过智能型制冷控制来动态消除热点并节省能源。

Data Center Operation(数据中心运行管理):Cooling Optimize(制冷优化)连续优化数据中心设施内的气流,从而提供更好的可靠性和可用性。Cooling Optimize(制冷优化)是一个闭环系统,可对实时数据进行响应,能够自动识别并消除热点,并帮助诊断潜在的设施风险。该应用程序可以平衡制冷需求,实现可能的最低能源消耗,提供直接的成本节省和适量的数据中心内的制冷能力。该应用程序可为设施管理人员提供对于所需温度的控制和对于温度条件的可视性。它采用了智能软件,能够根据环境条件的变化连续调整制冷能力。这种对于影响温度的事件(诸如设备迁移、升级或IT负载波动)的实时反应可稳定空气流动并解决制冷资源分配的复杂难题。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 数据中心运行管理: 制冷优化,1000个机架许可 零件编号 SWDCO1000RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化100机柜许可 零件编号 SWDCO100RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,10个机架许可 零件编号 SWDCO10RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 制冷优化,2000个机架许可 零件编号 SWDCO2000RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化200机柜许可 零件编号 SWDCO200RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 制冷优化,5000个机架许可 零件编号 SWDCO5000RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化500机柜许可 零件编号 SWDCO500RCL-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WCL1YR1000R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,1年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WCL1YR100R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,1年期软件维护合同,10个机柜 零件编号 WCL1YR10R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,1年期软件维护合同,2000个机柜 零件编号 WCL1YR2000R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,1年期软件维护合同,200个机柜 零件编号 WCL1YR200R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,1年期软件维护合同,5000个机柜 零件编号 WCL1YR5000R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,1年期软件维护合同,500个机柜 零件编号 WCL1YR500R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,3年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WCL3YR1000R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,3年期软件维护合同,100个机柜 零件编号 WCL3YR100R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,3年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WCL3YR10R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,3年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WCL3YR2000R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,3年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WCL3YR200R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:制冷优化,3年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WCL3YR5000R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 冷却优化,3年期软件维护合同,500个机柜 零件编号 WCL3YR500R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
温度合规报告 确定机架温度是否符合所要求的设定点和机架温度超出设定点极限范围的时间段,从而实现对于潜在的物理基础设施异常的方便检测。
手动控制 为运营商提供手动控制其制冷资源和覆盖系统的能力。
正常运行时间保障 即时识别和消除热点,从而能够保障正常运行时间并确保业务能够按计划继续进行。
风险消减 在紧急的情况下,制冷单元将以最大能力自动运行并确保设施得以制冷,即使是在无法连接Cooling Optimize(制冷优化)应用程序并控制制冷单元的情况下。
基准报告 验证通过采用主动制冷控制所实现的能源和成本节约、以及温室气体减排。
现有的制冷基础设施 可与您现有的基础设施协同工作;直接膨胀(DX),冷冻水,节能器和蒸发冷却方法,以及地板下、架空、有管道和无管道的气流环境。
易管理性
动态优化 对于热气流进行连续调节以匹配数据中心内的动态环境所产生的实时需求。
智能控制 温度数据被无线发送到网络网关,并通过控制软件进行整合分析,在确定了适度的控制要求之后将相应的控制要求直接传送到制冷设备。
影响映射 为各个制冷单元对于数据中心内每一部分的温度影响提供了深入的了解。
Reclaim cooling capacity 经过连续优化后的制冷能力允许更多的IT负载和提高数据中心内的IT能力。
系统保护
多用户访问 若干用户借此能同时用本应用程序工作。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
无线温度传感器 利用一系列的无线温度传感器来确定数据中心内热负荷的确切位置
用户角色 通过多用户登录和预定义的用户角色,启用不同的访问级别。
节约成本
延长设备的使用寿命 制冷设备的高效实用减少了维护需求并延长了设备的使用寿命。
节约能源 通过优化现有冷却设备的使用来实现高达40%的制冷能源节省。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较