数据中心运营:变更

工作流程管理考虑了方便跟踪和执行数据中心内设备的移动、增加和变更。

“数据中心运营管理:变更管理”是一款应用管理软件,能够通过采用有组织的移动、添加和变更工作过程来使操作人员实现对于数据中心环境的控制,并能显著降低意外停机的风险。凭借其自动化的工作流系统,操作人员可以分配工作指令,预留空间,跟踪状态,并提取审计跟踪信息,以便对整个变更过程进行全面的了解。可选的“数据中心运营管理:移动管理”软件在您位于数据中心地面上时即可向您提供运行变更信息,并能进行条形码扫描,从而确保数据完整性以及提高运行效率。

查看全文
产品展示 零件编号
Product Operations Mobile(移动管理)软件 零件编号 AP9700S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InfraStruXure Change软件10个机架许可 零件编号 AP9710 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:变更管理软件,100个机架许可 零件编号 AP97100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:变更管理软件,1000个机架许可 零件编号 AP971000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Data Center Operation(数据中心运营管理)软件:变更200个机架许可 零件编号 AP97200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:变更管理软件,2000个机架许可 零件编号 AP972000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:变更管理软件,500个机架许可 零件编号 AP97500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:变更管理软件,5000个机架许可 零件编号 AP975000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行:变更;100机柜订阅许可 零件编号 SFTWCHG100R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行:变更;10机柜订阅许可 零件编号 SFTWCHG10R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WCHM1YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WCHM1YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WCHM1YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WCHM1YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WCHM1YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WCHM1YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,1年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WCHM1YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,10个机架 零件编号 WCHM3YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WCHM3YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WCHM3YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,200个机架 零件编号 WCHM3YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WCHM3YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,500个机架 零件编号 WCHM3YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运营管理软件:变更管理,3年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WCHM3YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
系统保护
多用户访问 若干用户借此能同时用本应用程序工作。
用户角色 通过多用户登录和预定义的用户角色,启用不同的访问级别。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
其他性能优势
本地化 可使用当地主要语言显示的用户界面。
可选的部署服务 确保可以通过使用 APC 专业服务迅速进行部署。
易管理性
高级工作流模板 用户可使用图形化工作流编辑器中的并行流和顺序流设计工作流
可打印工单 打印对需要完成的任务进行详细说明的单个工单。
电子邮件通知 将已完成任务单这一情况通知选定的用户。
资产库 采用一流供应商的种类繁多的物理基础设施和 IT 设备。
全球资产搜索 通过自由文本搜索快速查找资产,并将设备数据导出为Excel格式。
更换报告 能立即看到整个数据中心的移动、添加和变动情况。
进度报告视图 通过按工单、到期日期、状态和优先级进行排序,轻松跟踪活动和进度。
可定制的模板 指定为满足单个工作指令的需求而需要的活动,确保组织的政策和项目能够方便地应用于移动、添加和更改。
带电仪表板 通过可轻松配置的网络仪表板来获得对于数据中心关键性能指标的透明度,显示可定制的管理层面信息。
规划
维护日程安排 为服务和设备维护的安排提供便利,以确保对于所有服务计划的可见性并避免调度冲突。
变更管理概述 交互式界面可以显示过去、未来和未决的更改,以协助平衡资源和工作负荷并避免调度冲突。
资产审计线索 通过日期/时间、所有者和工单,跟踪资产的移动、添加和变动,以便查看、打印和导出。
BMC Remedy整合 确保相关信息能够在Operations Change(变更管理软件)和领导流程管理系统的市场之间进行共享和流动。
空间预留 只需按下一个按钮,就可以为新设备的安装保留电源、冷却设备和机架空间。
人员审计线索 使物理设备变更对用户而言完全透明。
自动处理任务单 “创建任务单并自动生成移动、添加或更换 IT 设备的任务。安排、分配和跟踪详细列举的任务的状态,以便在数据中心实施变更。”

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较