数据中心运营:容量管理

通过共享数据中心模型的基础设施容量规划和优化,能够实现高效的设备配置和合理确定您的数据中心规模。

通过库存管理、PUE 计算器、实时设备警报和基于位置进行的详查操作,立即大概了解数据中心运营状况。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,10个机架许可 零件编号 AP9110 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,100个机架许可 零件编号 AP91100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,1000个机架许可 零件编号 AP911000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,200个机架许可 零件编号 AP91200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,2000个机架许可 零件编号 AP912000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InfraStruXure Capacity(容量管理)500个机架许可 零件编号 AP91500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,5000个机架许可 零件编号 AP915000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行:容量;100机柜订阅许可 零件编号 SFTWCAP100R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行:容量;10机柜订阅许可 零件编号 SFTWCAP10R-DIGI 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,1年期软件维护合同,10个机架 零件编号 WCAM1YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 容量管理,1年期软件支持合同,100个机架 零件编号 WCAM1YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 容量管理,1年期软件支持合同,1000个机架 零件编号 WCAM1YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,1年期软件维护合同,200个机架 零件编号 WCAM1YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 容量管理,1年期软件支持合同,2000个机架 零件编号 WCAM1YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,1年期软件维护合同,500个机架 零件编号 WCAM1YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 容量管理,1年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WCAM1YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,3年期软件维护合同,10个机架 零件编号 WCAM3YR10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,3年期软件维护合同,100个机架 零件编号 WCAM3YR100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 容量,3年期软件维护合同,1000个机柜 零件编号 WCAM3YR1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,3年期软件维护合同,200个机架 零件编号 WCAM3YR200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心操作: 容量,3年期软件维护合同,2000个机柜 零件编号 WCAM3YR2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理:容量管理软件,3年期软件维护合同,500个机架 零件编号 WCAM3YR500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 数据中心运行管理: 容量管理,3年期软件支持合同,5000个机架 零件编号 WCAM3YR5000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
本地化 可使用当地主要语言显示的用户界面。
共享数据模型 确保在数据中心的整个生命周期内均能获得完善的同步数据。
可选的部署服务 确保可以通过使用 APC 专业服务迅速进行部署。
易管理性
定制设备 只须按两下按钮,即可按规范快速定制目录设备,从而修改功率要求和 MAC 地址等自定义属性。
厂商中立 允许对于来自任意供应商的设备和数据进行建模,并对现有的数据中心环境提供支持。
带电仪表板 通过可轻松配置的网络仪表板来获得对于数据中心关键性能指标的透明度,显示可定制的管理层面信息。
全球资产搜索 通过自由文本搜索快速查找资产,并将设备数据导出为Excel格式。
资产库 采用一流供应商的种类繁多的物理基础设施和 IT 设备。
系统保护
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
用户角色 通过多用户登录和预定义的用户角色,启用不同的访问级别。
多用户访问 若干用户借此能同时用本应用程序工作。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
规划
单模拟线路(2 线) 可以深入了解子系统级能源损耗和能源费用,从而详细了解能源费用最高的子系统。
业务影响 会添加间接费用因数和电源利用效率 (PUE),以计算实际能源使用率。
基础设施故障对于IT的影响 关键事件被转化为服务器的影响分析,存在风险的虚拟机会自动转移到健康的主机。
IT设备指导 基于物理基础设施方面的需求,迅速找到下一台服务器的最佳安装位置。
情景分析 允许客户试验未来的数据中心变化和查看影响,而不必对其现有的InfraStruxure Operations应用程序作任何改动。
3 相负载平衡 “自动分配和跟踪单相和三相设备的功耗,确保供电系统的三个相位全部实现负载平衡。”
3D气流分析 模拟数据中心内的任何冷却情况,立即显示出对基础设施产生的冷却效果。
容量报表 在一个视图中显示计划的功率数据和实际的功率数据,从而能够针对未来的电力需求进行详细的容量规划
捕获指数(Capture Index) 通过热通道捕获指数和冷通道捕获指数来对数据中心气流的动态数据即时进行可视化,并提供对于所供空气的使用效率的实时分析。
活动地板环境 即时了解增压空气速度和流量,以便在具有活动地板冷却系统压力的室内实现开孔地板的最佳布置。
可用性
从属供电线路 绘制供电线路与物理系统之间的关系和依赖性的示意图。
关键字标记 通过对数据中心的机架或设备标记关键字,突出位置约束。
容量策略 对 IT 设备进行分组,以使其满足可用性需求,避免出现空间、功率和冷却能力滞留的情况
已得到 UL 1008 认证 为轻松通过应用程序编程接口 (API) 与第三方网页集成而创建。
电气室支持 在主数据中心布局之外的区域监控集中式供电设备的容量并制定变更计划。
直流 提供直流容量规划和风险管理,并能够支持混合式电源基础设施(交流和直流)。 这将使数据中心管理者能够对其数据中心内的由直流供电的设备进行建模,让他们能够更加智能且准确地规划直流供电路径的容量并评估其风险。
可用容量 通过计算实际空间、功率和冷却设备功耗,并根据数据中心架构约束条件,计算功率和网络端口可用性及地板和机架重量限制,来了解可用的空间。
测得的功耗数据 通过有计量表的机架 PDU 测量实际功耗,从而通过以图形形式显示用电量的平均值和峰值,来避免发生过载。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较