Leonardo

适用于大中型数据中心环境的外围制冷

领先的精密制冷解决方案,专门设计用于在非常严格的范围内保持温度和湿度。这些产品对于机架型或非机架型IT负载来说是完美的解决方案,能够满足任何数据中心环境的各种需求。这些智能化设备能够监控组件的状态和环境参数,以确保所有工作模式期间的正确功能。当与热通道或冷通道遏制解决方案结合时,这些Leonardo 产品可以进一步提高工作效率并实现更高的密度。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 高效率冷冻水空调,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 HDCV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式风冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TDAR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式风冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TDAV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 冷冻水机组,下送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TDCR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 冷冻水机组,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TDCV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源水冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TDDR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源水冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TDDV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 节能机组,下送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TDER-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 节能机组,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TDEV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源风冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TDTR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源风冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TDTV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式水冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TDWR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式水冷机组,下送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TDWV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式风冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TUAR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式风冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TUAV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 冷冻水机组,上送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TUCR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 冷冻水机组,上送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TUCV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源水冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TUDR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源水冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TUDV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 节能机组,上送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TUER-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 节能机组,上送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TUEV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源风冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TUTR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 双冷源风冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TUTV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式水冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇 零件编号 TUWR-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式水冷机组,上送风,带有后曲叶片风扇和电子整流电机 零件编号 TUWV-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
经济性
节约 一种利用外界低气温来协助数据中心制冷的有效方法。
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System 确保地板下面稳定的气流增压,而不用管地板上面所做的任何更改
可用性
多功能微处理器控制器 允许设备在出现电源故障之后无需干预就能重新启动;考虑了机房层面的冗余度,允许一组内最多10个设备运行;用户友好的导航界面,带有基于图标的显示,能够指示运行模式以及机房条件;允许与多个楼宇管理系统协议进行通信。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较