Amico 阿米哥

灵活的、适用于小型IT环境的外围制冷

这种分立型外围制冷设备能够在即使是最小型应用的范围和预算内实现真正的空气调节。这些产品对于机架型或非机架型IT负载来说是完美的解决方案,具有占地面积小、可从正面接触内部组件等特点,能够满足较小IT空间(包括计算机室、电信室和控制室)的各种需求。对于风扇进行速度控制意味着可针对应用环境来定制气流输送量,而微处理器控制器能够提供精确的温度控制。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 直接蒸发式风冷机组,下送风,带有异步或电子整流电机风扇 零件编号 SDA-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Chilled Water Units with Downflow Air Discharge and Asynchronous or Electronic Commutated Motor Fans 零件编号 SDC-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式水冷机组,下送风,带有异步或电子整流电机风扇 零件编号 SDW-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式风冷机组,上送风,带有异步或电子整流电机风扇 零件编号 SUA-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 冷冻水空调,上送风,带有异步或电子整流电机风扇 零件编号 SUC-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 直接蒸发式水冷装置,上送风,带有异步或电子整流电机风扇 零件编号 SUW-GCN 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可服务性
Complete Front Serviceability 可通过正面进行所有的设备维护工作。
可用性
多功能微处理器控制器 允许设备在出现电源故障之后无需干预就能重新启动;考虑了机房层面的冗余度,允许一组内最多10个设备运行;用户友好的导航界面,带有基于图标的显示,能够指示运行模式以及机房条件;允许与多个楼宇管理系统协议进行通信。
易管理性
热抑制配置 可在风冷、水冷和冷冻水系统中使用
总体拥有成本
小的占地面积 占地面积小,能够有效地利用空间,从而使得设备能够被放置在一个角落里或者甚至是安装到分隔的空间。
兼容性
楼宇管理系统 该设备被设计为与最为常见的包括BACnet和Modbus的楼宇管理系统一起使用。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较