热量遏制

冷热气流遏制系统,旨在最大限度地提高机架、行级或机房层面制冷的可预测性、容量和效率。

EcoAisle是一种智能化的散热解决方案,旨在提高制冷系统的效率同时为关键IT设备和人员提供保护。可用于EcoAisle解决方案的主动流量控制(AFC)能够为制冷系统提供智能通信,从而确定合适的冷气流量以匹配IT设备的负载,与传统制冷系统相比能够降低风扇的能耗。EcoAisle解决方案能够适应不同的机架高度、通道宽度和机架深度,以支持热通道或冷通道气流遏制。EcoAisle解决方案的回风系统能够为基于CRAC/CRAH机组或外部空气处理系统的机房提供一个集中的热空气回流路径。可选的UL723s消防安全系统(已上市)采用了温度传感器,在发生火灾时能够使天花板掉落。消防安全系统也可以与现场提供的烟雾探测器结合使用,以便在探测到通道内有烟雾时激活消防安全系统。 EcoAisle解决方案能够为IT设备和人员提供一个安全高效的环境,同时结合了针对带有运动检测的高效率LED照明系统的其它功能。 EcoAisle解决方案可部署在区域或模块中,以获得在机架或行级层面的效益。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 主动流量控制器 零件编号 ACAC22000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 安装套件,1U/管道 主动流量控制器 零件编号 ACAC22001 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的用于InRow的机架气流遏制后部组件,300 mm 零件编号 ACCS1000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的用于NetShelter SX 42U和InRow的机架气流遏制后部组件,600 mm 零件编号 ACCS1001 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC机架气流遏制弹簧端盖 零件编号 ACCS1002 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的用于InRow的机架气流遏制前端组件,300 mm 零件编号 ACCS1003 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的用于InRow的机架气流遏制前端组件,600 mm 零件编号 ACCS1004 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于NetShelter SX 42U的APC机架气流遏制前端组件,宽度为600mm 零件编号 ACCS1005 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于NetShelter SX 42U的APC机架气流遏制后部组件,宽度为750mm 零件编号 ACCS1006 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于NetShelter SX 42U的APC机架气流遏制前端组件,宽度为750mm 零件编号 ACCS1007 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 隔室连接套件 - 900mm(深度)到900mm(深度)(PDU/UPS到PDU/UPS) 零件编号 ACDC1005 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 隔室连接套件 - 1070mm(深度)到900mm(深度)(机架到PDU/UPS) 零件编号 ACDC1006 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 隔室连接套件 - 1070mm(深度)到1070mm(深度)(机架到机架) 零件编号 ACDC1007 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 隐蔽面板 - Symmetra PX和Symmetra RX框架 零件编号 ACDC1008 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 门锁组件 零件编号 ACDC1009 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 可翻新的顶板组件,750mm 零件编号 ACDC1015 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 门与框架组件,SX到SX 零件编号 ACDC1016 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 门与框架组件,SX到VX (VX右侧) 零件编号 ACDC1017 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 顶板组件,300mm 零件编号 ACDC1018 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 可翻新的顶板组件,600 mm 零件编号 ACDC1019 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 门与框架组件,VX到SX (VX左侧) 零件编号 ACDC1020 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 门与框架组件,VX到VX 零件编号 ACDC1021 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板安装导轨 - 1800毫米(70.9英寸) 零件编号 ACDC2000 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板安装导轨 - 600毫米(23.6英寸) 零件编号 ACDC2001 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板安装导轨 - 300毫米(11.8英寸) 零件编号 ACDC2002 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板安装导轨 - 100毫米(3.9英寸) 零件编号 ACDC2003 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板壁面安装 - 单行 - 1800毫米(70.9英寸) 零件编号 ACDC2004 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 安装支架 - 吊顶面板导轨(制冷/机架) 零件编号 ACDC2005 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 安装支架 - 吊顶面板导轨(电源) 零件编号 ACDC2006 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板锁定系统(带或不带电源) 零件编号 ACDC2015 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板锁定系统,100-120V (带电源) 零件编号 ACDC2016 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板锁定系统,200 -240V(带电源) 零件编号 ACDC2017 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 通道封闭照明套件(带电源) 零件编号 ACDC2018 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 通道封闭照明套件(带或不带电源) 零件编号 ACDC2019 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板 - 900毫米(36英寸) 零件编号 ACDC2100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板 - 900毫米(36英寸) - V0 零件编号 ACDC2101 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板 - 1200毫米(48英寸) 零件编号 ACDC2102 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板 - 1200毫米(48英寸) - V0 零件编号 ACDC2103 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板 - 1500毫米(60英寸) 零件编号 ACDC2104 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 吊顶面板 - 1500毫米(60英寸) - V0 零件编号 ACDC2105 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Page:
适应性
灵活性 支持不同的通道宽度、机架高度、机架深度和单行。支持热通道和冷通道气流遏制
模块化战略 机械和控制系统的模块化设计允许通过逐步建立制冷基础设施来匹配设施的冷却需求。这可以大大降低资本支出,并在设施的整个生命周期内延缓投资。
空气回流系统 适用于机房和外部空气处理系统的集中式热空气回流系统能够尽量减少对于通道照明的阻碍,并能提供来自所含通道的电缆接入。
总体拥有成本
效率 提供更热的回风温度以提高空调的性能
主动气流控制 监视和主动调整遏制系统中的制冷单元气流,同时针对关键IT设备的有效制冷提供可视性。
EcoLEDgy驱动的照明 集成的高效率LED照明系统,带有开启/关闭运动传感器功能
其他性能优势
安全滑动门 可在紧急情况下拆掉滑动门以快速退出
天花板块 关闭热通道的顶部,防止热空气与室内空气混合。
消防安全系统 根据温度来向人员报警并使天花板掉落,从而启动室内灭火系统来扑灭火灾。UL723s消防安全系统已上市。
模块化设计 模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
单向锁定门 确保热通道的安全,同时可在紧急情况下快速撤离。
可用性
通道上方进出 可以免工具拆卸镶嵌板,以允许进入通道上方进行布线和维护
可扩展的密度 可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较