机房气流分配系统

用于为配线柜通风

配线柜的热负荷由于部署VoIP和以太网供电之类的技术而会升高。正在部署这些技术的许多配线柜在设计时没有考虑足够的空气分配。配线柜通风单元是一种专为配线柜环境设计的可快速部署的壁挂式或天花板安装式空气分配和散热系统。通过把热空气从配线柜排出到周围空间,它可以使经过调节的空气(通过进气格栅进入)对负载进行制冷。这种注重预算的单元能够提供可靠的散热效果,并有能力使配线柜温度降低40℉(22℃),对于更加昂贵的空调系统来说是一个很好的替代选择。如果将其插入UPS中,它也可以被用作已有空气调节装置的备用散热系统,从而可在发生电源故障的情况下最大限度地提高系统的可用性。双风扇配置提高了可用性,而LED状态指示灯和干式触点输出提高了单元的可管理性。可对风扇速度进行选择,从而可让用户选择性能高低。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 配线室通风装置,100 - 240V 50/60Hz 零件编号 ACF301 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 具有环境管理功能的接线柜通风装置 零件编号 ACF301EM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于配线间通风设备的进气格栅 零件编号 ACF310 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
多个安装方法 灵活的设计允许进行清水墙安装和天花板安装。
安装方便 创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。
易管理性
预测故障通知 通过对需要更换的风扇或过滤器提前发出警告,最大程度地提高系统的可用性。
LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
干式触点输出 在与 APC 环境监控设备或系统配套使用时,可以提供远程故障通知。
可用性
容错风扇系统 在一个风扇发生故障时,其余的风扇会继续运转。
适应性
整体架构中性化 无干扰性设计且颜色与周围环境协调。
可硬连线 用于要求或首选硬布线的安装情况。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较