机柜送风

适用于功率密度高的机架和低压区域的空气分配系统

这些基于机架的制冷产品是专门集成在单个机架机柜中或安装在机架机柜上面以解决空气分配不足的问题。机架空气分配系统可与现有制冷产品一起工作,给机架机柜提供冷空气或带走机架机柜中的热量。这些热点问题解决方案可以确保为IT设备提供统一的入口温度。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的更换滤清器空气分配单元 零件编号 ACF001RF 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架空气分配单元,2U,208/230V,50/60HZ 零件编号 ACF002 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的空气去除单元管路套件,600mm 零件编号 ACF127 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 机架侧面配风 2U 208/230 50/60 赫兹 零件编号 ACF202BLK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于 NetShelter 600mm 机柜的机架排气设备 SX 100-240V 50/60HZ。 零件编号 ACF400 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于 NetShelter 750mm 机柜的机架排气设备 SX 100-240V 50/60HZ。 零件编号 ACF402 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 柜顶风扇托盘,208/230VAC,50/60HZ,用于NetShelter SX 600mm(宽度)x1070毫米(高度)机柜 零件编号 ACF502 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 屋顶风扇托盘,208/230VAC,50/60HZ,用于NetShelter SX 750毫米宽x 1070毫米深机柜 零件编号 ACF504 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SX侧面空气流通管路套件,用于750mm(宽度)机柜 零件编号 AR7715 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于思科Nexus® 7009、750mm宽机柜的侧面气流导管套件 零件编号 AR7725 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Cisco Nexus® 7018的NetShelter SX 42U管路套件 零件编号 AR7742 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于Cisco Nexus® 7018的NetShelter SX 48U管路套件 零件编号 AR7747 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于600mm(宽度)短系列的垂直排气管路/用于SX机柜的垂直排气管路套件 零件编号 AR7751 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于600mm(宽度)全系列的垂直排气管路/用于SX机柜的垂直排气管路套件 零件编号 AR7752 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于750mm(宽度)短系列的垂直排气管路/用于SX机柜的垂直排气管路套件 零件编号 AR7753 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于750mm(宽度)全系列的垂直排气管路/用于SX机柜的垂直排气管路套件 零件编号 AR7754 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于600mm(宽度)系列的高架电缆延长线/用于SX机柜的垂直排气管路套件 零件编号 AR7755 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于750mm(宽度)系列的高架电缆延长线/用于SX机柜的垂直排气管路套件 零件编号 AR7756 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 柜顶风机托盘,120V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 零件编号 AR8206ABLK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 柜顶风机托盘,208/230V,50/60Hz,用于NetShelter WX机柜 零件编号 AR8207BLK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
增加气流 提供适当的通风口温度,增加设备寿命。
其他性能优势
安装方便 创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较