InRow直接扩展

适用于配线柜、服务器机房和数据中心的精确匹配型制冷、风冷、水冷和乙二醇制冷

通过三维动画深入了解InRow RD。
InRow直接膨胀单元,辅以紧靠IT热负载制冷。这样可阻止热空气再循环,同时提高制冷的可预测性,进而实现按需扩展环境。这些产品采用独立液冷和风冷配置,选配湿度控制功能,满足配线间、服务器机房和数据中心制冷的多元化需求。意欲提高运营效率或部署更高密度设备的IT运营商将受益于InRow直接膨胀系统产品的模块化设计。InRow直接膨胀系统产品的智能控制模块可主动调节风机转速和冷水流量以匹配IT热负载,从而最大程度提高效率,并满足当今IT环境的动态需求。

查看全文
产品展示 零件编号
Product InRow RD,300mm,空冷,220-240V,50Hz 零件编号 ACRD101 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RD,300mm,液体冷却式,220-240V,50Hz 零件编号 ACRD201 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RD,600mm风冷式,380-415V,50/60Hz 零件编号 ACRD602 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RD,600mm风冷式,380-415V,50/60Hz,带加湿器 零件编号 ACRD602P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow SC,300mm,空冷,自遏制型,200-240v,50Hz 零件编号 ACSC101 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
总体拥有成本
列式架构 直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
其他性能优势
可扩展密度 可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。
模块化设计 模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可用性
主动响应控制 监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
可预测的制冷 将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
Rack inlet temperature control 在机架级降低了热点的风险
可服务性
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
易管理性
Real-Time capacity monitoring 实时显示当前和可用的制冷量。
微处理器控制器 采用智能型主动响应控制和实时监控。该系统由一个微处理器控制,该处理器通过一个 4 行、80 个字符的字母数字显示器提供高级别的控制功能和人机界面。
楼宇管理系统集成 发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较