InRow冷冻水制冷

适用于大中型数据中心的精确匹配型冷冻水制冷

通过三维动画深入了解InRow RC。
InRow冷水机组,辅以紧靠IT热负载制冷。这样可阻止热空气再循环,同时提高制冷的可预测性,进而实现按需扩展环境。该产选配湿度控制功能,旨在满足大中型数据中心的多元化需求。意欲提高运营效率或部署高密度服务器的数据中心运营商将受益于InRow冷水系统产品的模块化设计。InRow冷水系统产品的智能控制模块可主动调节风机转速和冷水流量以匹配IT热负载,从而最大程度提高效率,并满足当今IT环境的动态需求。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 12 路冷却分配单元、底部/顶部市电输入、底部分配管道 零件编号 ACFD12-B 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 12 路冷却分配单元、底部/顶部市电输入、顶部分配管道 零件编号 ACFD12-T 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RC,300mm,冷却水,208-230V,50/60Hz - HT 零件编号 ACRC301H 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RC,300mm,冷却水,100-240V,50/60 Hz - ST 零件编号 ACRC301S 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RC,600mm,冷冻水,380-415V 50/60Hz 零件编号 ACRC602 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product InRow RC,600mm,冷冻水380-415V 50/60 Hz,带有加湿器 零件编号 ACRC602P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
可预测的制冷 将设备放在机架排中会使冷却源更接近热负荷。这样可消除空气混合并可提供可预测的冷却架构。
Dual A-B power inputs 使用UPS电源,通过双冗余供给进行电源保护。
机架进气口控制 机架进气口控制确保 IT 设备的进气口温度。
顶部和底部冷水连接 可从顶部(如果采用顶部布线)或底部(如果在活动地板上)接入冷却水。
主动响应控制 监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
总体拥有成本
可变速度风扇 可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。
行式架构 直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。
其他性能优势
脚轮 可方便灵活地将设备移动到需要制冷的位置。
可扩展密度 可扩展的密度允许通过将热通道密封系统与列式架构集成,来获得更高密度的冷却。
模块化设计 模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可服务性
易于维修 使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
易管理性
微处理器控制器 通过四行可显示八十个字母数字字符的显示屏提供预警性控制和实时监控。
楼宇管理系统集成 发送报警和数据点,让您可以从单个系统管理关键楼宇基础设施。
实时功能监控 实时显示当前和可用的制冷量。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较