Easy UPS On-Line

High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

For small to medium businesses, APC by Schneider Electric delivers a new category of UPSs designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. APC Easy UPS 1 Ph Online is a versatile, high quality, cost competitive UPS developed to handle a wide voltage range, inconsistent power conditions and delivering the quality millions of IT professionals trust around the world.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit APC Easy UPS SRV 2000VA 230V Référence SRV2KI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur APC Easy UPS SRV 3 000 VA 230 V Référence SRV3KI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit APC Easy UPS SRV 6000VA 230V Référence SRV6KI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit APC Easy UPS SRV 10000VA 230V Référence SRV10KI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Caractéristiques
Sortie sinusoïdale pure sur batterie Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Logiciel de gestion
USB connection Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Caractéristiques
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Interface LCD intuitive Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Topologie On-Line Double Conversion Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont régénérées via le processus de conversion CA-CC, puis CC-CA ultra-rapide. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Logiciel de gestion Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Facilité de maintenance
Notification prédictive de panne Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de batterie déconnectée Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Simplicité de gestion
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Affichage graphique LCD Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Network manageable Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Disponibilité
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison