Smart-UPS VT

Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d'indisponibilité pour les applications stratégiques.

À la fiabilité souvent récompensée de la famille Smart-UPS, la gamme Smart-UPS VT ajoute la protection centralisée de l'alimentation en réseaux électriques triphasés. Idéale pour les datacenters de petite taille, les grands magasins spécialisés, les sièges régionaux et les fortes densités, Smart-UPS VT est à double entrée secteur, disjoncteur de bypass automatique et de maintenance, et autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud, pour une disponibilité accrue. La version pour montage en rack permet d'exploiter au maximum l'espace disponible au sol, en incorporant dans un seul et même rack l'onduleur, la distribution électrique et la capacité supplémentaire en batteries. Grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique (conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes) qu'elle rend possible par la fonction Soft Start, Smart-UPS VT permet d'abaisser le coût de possession à un niveau très bas. La carte de gestion réseau APC de surveillance des températures permet de contrôler et d'administrer à distance l'équipement via une simple interface Web/SNMP et garantit une intégration parfaite avec InfraStruXure™ Manager. La maintenance est considérablement facilitée par les batteries remplaçables par l'utilisateur et les châssis longue durée administrables, ainsi que par les services de mise en œuvre et la garantie sur site, inclus. Toutes ces fonctionnalités font des onduleurs Smart-UPS VT les produits les plus simples à déployer, à administrer et à entretenir de leur catégorie.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP10KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:17 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP10KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:50 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 2 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP10KH2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:46 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP10KH2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:46 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 1 module batterie extensible à 2, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP10KH1B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:18 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V, avec mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, et montage en parallèle possible Référence SUVTP10KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 10 kVA, 400 V avec 1 module batterie extensible à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP10KH1B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:18 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP15KH2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP15KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:47 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP15KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:16 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP15KH2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 15 kVA, 400 V, avec mise en service 5X8, bypass de maintenance interne et montage en parallèle possible Référence SUVTP15KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 20 kVA, 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP20KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:16 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 20 kVA, 400 V, avec mise en service 5X8, bypass de maintenance interne et montage en parallèle possible Référence SUVTP20KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 20 kVA, 400 V avec 2 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP20KH2B2S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 20 kVA, 400 V avec 2 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP20KH2B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 20 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP20KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:47 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 30 kVA 400 V avec PDU et mise en service Référence SUVTR30KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 30 kVA 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 5, avec PDU et mise en service Référence SUVTR30KH3B5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:13 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP30KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:43 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 400 V avec 3 modules batterie extensibles à 4, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP30KH3B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:13 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 30 kVA 400V avec 5 modules batterie, avec PDU et mise en service Référence SUVTR30KH5B5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 2:17 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 400 V, avec mise en service 5X8, bypass de maintenance interne et montage en parallèle possible Référence SUVTP30KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 30 kVA 400 V avec 4 modules batterie extensibles à 5, avec PDU et mise en service Référence SUVTR30KH4B5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:43 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 40 kVA 400 V avec 5 modules batterie, avec PDU et mise en service Référence SUVTR40KH5B5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 2:17 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 40 kVA, 400 V, avec mise en service 5X8, bypass de maintenance interne et montage en parallèle possible Référence SUVTP40KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT montage en rack 40 kVA 400 V avec PDU et mise en service Référence SUVTR40KHS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT 40 kVA 400 V avec 4 modules batterie, mise en service 5X8, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Référence SUVTP40KH4B4S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 40 kVA 400 V avec 4 modules batterie extensibles à 5, avec PDU et mise en service Référence SUVTR40KH4B5S Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:45 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Armoire vide pour transformateur APC Smart-UPS VT 10-40 kVA 400 V, montage au sol Référence SUVTEFXFM10K40H Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Armoire vide pour batteries APC Smart-UPS VT 10-40 kVA 400 V, montage au sol Référence SUVTEFBAT10K40H Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Facilité de maintenance
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Possibilité de livraison avec modules installés Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.
Remplacement de la batterie sans outils Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Conception modulaire Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Disponibilité
Modules de batteries connectés en parallèle Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Bypass interne automatique Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Durée de fonctionnement évolutive Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Double entrée secteur Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Protection
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
Coût total de possession
Bypass manuel de maintenance Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Correction du facteur de puissance en entrée Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Simplicité de gestion
Network manageable Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Compatible avec InfraStruXure Manager Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Fréquence programmable Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Écran LCD Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison