Cartes de gestion d'onduleur par réseau

Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.

Carte de gestion réseau d'onduleurs APC pour une surveillance et un contrôle sécurisés d'un onduleur APC individuel via un navigateur Internet, interface de ligne de commande ou SNMP. Technologie intégrée caractérisée par une fiabilité exceptionnelle avec fonctionnalités de notification qui vous informe en cas de problèmes. Pour des serveurs protégés, le logiciel PowerChute® Network Shutdown inclus assure une coupure progressive et sans surveillance si la panne de courant dure trop longtemps ainsi que la protection continue des données d'entreprise.

En savoir plus
Produits Référence
Produit UPS Network Management Card 2 Référence AP9630 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit UPS Network Management Card 2 avec surveillance de l'environnement Référence AP9631 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Carte de gestion réseau d'onduleur 2 avec surveillance d'environnement, accès hors bande et Modbus Référence AP9635 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Accessoire E/S contacts secs APC Référence AP9810 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Coût total de possession
Micrologiciel avec mise à niveau flash Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Browser Accessible Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Fournit un accès rapide à partir de tout point du réseau
Disponibilité
Redémarre l'équipement à distance Evite aux entreprises d'envoyer leurs techniciens sur des sites distants.
Protection
PowerChute Network Shutdown Arrêt réseau fiable de plusieurs serveurs
Prise en charge Radius Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
Accès multi-utilisateurs Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Password Security Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Simplicité de gestion
Notification Notification de problèmes pour assurer que les situations cruciales sont traitées à temps.
Planification Les paramètres définissables par l'utilisateur permettent à l'utilisateur d'arrêter les équipements connectés et les onduleurs si nécessaire. Permettent aux utilisateurs de procéder à des arrêts du SE pour maintenance ou de planifier d'autres périodes d'interruption de l'onduleur. AP9617 uniquement.
Saisie des données Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Journalisation des événements Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Compatible avec système de gestion d'entreprise Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison