PowerChute Personal Edition

Logiciel convivial permettant l'arrêt sécurisé du système et doté de fonctionnalités de gestion de l'énergie.

Le logiciel PowerChute Personal Edition assure l'arrêt sécurisé du système en cas de coupure de courant prolongée et empêche toute altération potentielle des données. Conçu dans l'optique d'une convivialité exceptionnelle, il assure aux utilisateurs débutants une protection optimale reposant sur l'expertise inégalée d'APC en matière de gestion de l'alimentation. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les paramètres PowerChute pour des cas précis. Les informations sur les coûts énergétiques et le CO2 permettent de mieux comprendre l'énergie consommée par l'équipement protégé, et les plans énergétiques assurent des économies. Remarque : les fonctionnalités varient selon le modèle d'onduleur Back-UPS et le système d'exploitation.

En savoir plus
Produits Référence
Produit PowerChute Personal Edition V3.0.2 pour Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingue) Référence SFPCPE302 TÉLÉCHARGER
Produit Utilitaire de gestion Back-UPS HS v1.0.0 Référence SFPCPEHS100 TÉLÉCHARGER
Protection
Hibernation Préserve l'état général du système et accélère le délai de récupération.
Arrêt du système d'exploitation Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.
Compatibilité
Compatible avec les modèles Back-UPS Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS
Compatibilité de PowerChute Personal Edition avec les systèmes d'exploitation Ce logiciel prend en charge de nombreux systèmes d'exploitation et processeurs. Pour plus d'informations,
cliquez ici.
Simplicité de gestion
Visualisation rapide de l'état Evalue rapidement l'état de l'alimentation
Performances électriques Récapitule les problèmes d'alimentation tels que les pannes secteur et le bruit électrique au fil du temps.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Praticité
Installation L'installation rapide et aisée évite aux novices de devoir deviner la configuration .
Aide contextuelle L'aide contextuelle sans jargon technique aide à répondre rapidement aux questions
Fonctionnement silencieux exclusif pendant la nuit Vous assure de ne pas perdre le sommeil en pensant à votre protection électrique.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison