PowerChute Business Edition

Gestion des onduleurs, arrêt sécurisé et rapport énergétique pour 25 serveurs et stations de travail utilisant des connexions série ou USB dédiées.

Le logiciel PowerChute Business Edition assure la gestion des onduleurs, l'arrêt sécurisé du système et offre des fonctionnalités de gestion énergétique innovantes. En cas de panne de courant prolongée, une fermeture automatique progressive évite la perte d’informations et minimise le temps de reprise. Les rapports sur les coûts énergétiques et le CO2 permettent de mieux comprendre l'énergie consommée par l'équipement informatique, ce qui améliore le rendement énergétique. Les rapports d'évaluation des risques détectent les menaces éventuelles pour la disponibilité, et les fonctionnalités d'analyse avancées permettent d'identifier les causes potentielles des problèmes liés aux onduleurs et à l'alimentation avant qu'ils ne surviennent, assurant ainsi le bon fonctionnement de votre système.

En savoir plus
Produits Référence
Produit PowerChute Business Edition v9.5 Référence SFPCBE95 TÉLÉCHARGER
Produit Outil de configuration JRE PowerChute Business Edition Référence SFPCBEJRE TÉLÉCHARGER
Praticité
Communications sécurisées Accès sécurisé à Internet via HTTPS,en standard veille à ce que la communication entre le dispositif et les interfaces clients ne puisse pas être interprétée.
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
SMTP Authentication Prise en charge du protocole SMTP (Secure Mail Transfer Protocol) pour authentifier les e-mails
Initial Set-Up Wizard Facilite la configuration et assure une protection rapide de l'équipement
Compatibilité
Câble d'interface de communication Les câbles d'interface série pour onduleurs permettent d'établir une communication directe entre les onduleurs et les postes de travail, stations de travail et serveurs.
Compatible avec système de gestion d'entreprise Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Intégration du journal des événéments système Inscrit les événements sur un journal NT/2000 OS, ce qui permet de surveiller l'onduleur à l'aide d'outils standard comme NetIQ.
Compatibilité de PowerChute Business Edition avec les systèmes d'exploitation Pour connaître la version logicielle adaptée à votre système d'exploitation et votre processeur, consultez le tableau de compatibilité dans la section Manuels de l'utilisateur et Guides d'installation.
Cliquez ici pour accéder au tableau de compatibilité PowerChute Business Edition.
Energy Management
Coûts énergétiques Apprenez à connaître le coût de l'alimentation de votre équipement protégé.
Rapport d'utilisation de l'énergie Apprenez à connaître concrètement la consommation énergétique de votre équipement protégé.
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Surveillez l'impact sur l'environnement de l'alimentation de votre équipement protégé.
Coûts énergétiques configurables Actualiser les coûts énergétiques au fur et à mesure de leur évolution pour augmenter la précision de vos rapports sur les coûts énergétiques
Simplicité de gestion
Notification Notification de problèmes pour assurer que les situations cruciales sont traitées à temps.
Saisie des données Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Journalisation des événements Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Fichier des commandes d'exécution Personnalisez vos actions en réponse aux problèmes d'alimentation
Gestion de plusieurs onduleurs Smart-UPS Personnalisez l'aperçu de l'état de votre onduleur afin d'afficher de manière centralisée des paramètres comme la date de remplacement de la batterie et l'autonome restante.
Gestion intelligente de batterie Date de remplacement de la batterie et numéro de la cartouche de remplacement de la batterie disponibles via l'interface utilisateur du logiciel qui fournit un lien direct pour commander en ligne les cartouches appropriées.
Protection
Gestion de groupe de prises Mettez sous/hors tension, redémarrez ou arrêtez certains groupes de prises pour éviter l'envoi de techniciens sur des sites distants (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Délestage Mettez hors tension certains groupes de prises selon un ordre prédéterminé pour délester moins d'équipements stratégiques et préserver l'autonomie (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Arrêt et redémarrage séquencés Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
Capacité de planification Personnalisation de la planification des arrêts et redémarrages des équipements et onduleurs connectés.
Arrêt du système d'exploitation Empêche une possible corruption des données en procédant à un arrêt automatique du système d'exploitation en cas de panne de courant prolongée.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison