Déploiement global

Une protection de l'alimentation intelligente et efficace permettant un déploiement multirégional.

Les entreprises modernes s'efforcent d'offrir des solutions standard pouvant être déployées de manière globale. Les différentes tensions utilisées à travers le monde tendent à compliquer cette démarche. APC by Schneider Electric vous offre des produits de protection d'alimentation pour vous aider à passer outre ces difficultés. Qu'il s'agisse des produits 230 VCA conformes à la norme UL ou des onduleurs en entrée 100-240 VCA véritablement universels, ces onduleurs constituent la solution idéale pour un déploiement quel qu'en soit l'endroit dans le monde.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA, montage en rack 3U, entrée 120 V/230 V, sortie 120 V Référence SU2200R3X167 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC 700 VA avec sélection automatique de la tension d'entrée, entrée 120 V/230 V, sortie 120 V Référence SU700X167 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit APC Smart-UPS 1 500 VA 230 V, homologué UL Référence SUA1500IX38 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart UPS APC 3 000 VA 230 V, montage en rack, 2U avec homologation UL Référence SUA3000R2IX38 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart UPS 750 VA 230 V USB avec homologation UL Référence SUA750IX38 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur Smart-UPS APC 750 VA, montage en rack, 2U 230 V avec homologation UL Référence SUA750R2IX38 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Simplicité de gestion
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Facilité de maintenance
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Assistance technique Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison