Easy UPS 3S

Onduleur triphasé 10-40 kVA, 400 V, d'installation, d'utilisation et d'entretien faciles, pour les petits et moyens datacenters et autres applications critiques.

L'onduleur Schneider Electric Easy UPS 3S fournit une puissance stable avec des caractéristiques électriques robustes et des performances à long terme afin de garantir la continuité de vos activités. Conçu pour une installation rapide et facile dans le datacenter ou le local électrique, cet onduleur compatible avec EcoStruxure offre une plage de températures de fonctionnement étendue et une protection renforcée contre les surcharges, le tout associé à un encombrement réduit. Grâce à une combinaison exceptionnelle de coût total de possession bas, de caractéristiques techniques compétitives, et d'installation, d'utilisation et d'entretien faciles, l'onduleur Schneider Electric Easy UPS 3S est le choix facile pour la continuité des activités. Schneider Electric vous recommande d'acquérir son Start-Up Service (service de démarrage) pour optimiser les performances, la qualité et la sécurité de votre système.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)
Produit Easy UPS 3S - Armoire de batterie classique vide (700 mm) Référence E3SEBC7 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Easy UPS 3S - Boîtier de disjoncteur de batterie Référence E3SOPT007 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes)--- Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 10 kVA pour batteries externes
Référence E3SUPS10KH Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 10 kVA avec batteries internes – autonomie de 15 minutes
Référence E3SUPS10KHB1 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 10 kVA avec batteries internes – autonomie de 40 minutes
Référence E3SUPS10KHB2 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 15 kVA pour batteries externes
Référence E3SUPS15KH Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 15 kVA avec batteries internes – autonomie de 9 minutes
Référence E3SUPS15KHB1 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 15 kVA avec batteries internes – autonomie de 25 minutes
Référence E3SUPS15KHB2 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 20 kVA pour batteries externes
Référence E3SUPS20KH Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 20 kVA avec batteries internes – autonomie de 15 minutes
Référence E3SUPS20KHB1 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 20 kVA avec batteries internes – autonomie de 30 minutes
Référence E3SUPS20KHB2 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 30 kVA pour batteries externes
Référence E3SUPS30KH Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 30 kVA avec batteries internes – autonomie de 9 minutes
Référence E3SUPS30KHB1 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 30 kVA avec batteries internes – autonomie de 25 minutes
Référence E3SUPS30KHB2 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 40 kVA pour batteries externes
Référence E3SUPS40KH Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 40 kVA avec batteries internes – autonomie de 10 minutes
Référence E3SUPS40KHB1 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Nouveau
Produit Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 40 kVA avec batteries internes – autonomie de 15 minutes
Référence E3SUPS40KHB2 Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Praticité
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Straightforward installation Comprend les disjoncteurs d'entrée, de sortie et de dérivation, ainsi que l'interrupteur d'arrêt d'urgence, simplifie la planification de l'installation et accélère le déploiement.
Interface utilisateur intuitive Interface utilisateur graphique intuitive pour une configuration système facilitée.
Easy to install fast Permet de placer rapidement l'onduleur compact et léger en le faisant rouler.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Easy Loop Test Vérifie les performances de l'onduleur avant que vous ne le connectiez à votre charge, sans avoir besoin d'un banc de charge.
Protection
Parallel capability Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Vaste plage de tensions d’entrée Economise la batterie pour les moments où vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire pendant les coupures de courant.
Optional SNMP Card When you purchase the SNMP card, you can monitor and manage UPS status remotely through the UPS Web interface or through EcoStruxure IT's cloud-based and on-premise software suites. Click here for more information about EcoStruxure IT.
Filtres de poussière remplaçables Protection de l'onduleur dans les environnements exigeants.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison