Data Center et installation UPS de 3 phases

Protection d'alimentation triphasée, répondant aux enjeux énergétiques actuels et définissant la norme en termes de qualité et d'innovation avec des solutions intégrées pour les réseaux d'entreprise, les centres de données, les systèmes stratégiques et les processus industriels / de production.



 
L'onduleur Galaxy VX est une extension très efficace, évolutive et flexible des solutions Schneider Electric de la série Galaxy V pour applications industrielles et centre de données. La solution Galaxy VX intègre des fonctionnalités innovantes, tels que les onduleurs à 4 niveaux et le mode ECOnversion, de manière à réduire les coûts énergétiques et à répondre à l'évolution permanente de vos besoins. Galaxy VX fournit une redondance N + 1 à pleine capacité et offre une excellente qualité d'alimentation aux environnements exigeants en termes d'énergie, avec notamment une plage étendue de tensions d'entrée, une résistance aux court-circuits allant jusqu'à 100 kAIC, une solide capacité de surcharge et une entrée corrigée du facteur de puissance qui évite de surdimensionner les équipements en amont. Galaxy VX peut également être relié aux systèmes de surveillance des installations telle que la solution StruxureWare de Schneider Electric pour centres de données. Doté d'un écran tactile LCD, d'entrées de câbles par le haut et le bas, avec un accès total par l'avant sans besoin d'un espace à l'arrière et équipé de la fonctionnalité Smart Power Test (SPoT) ainsi que du service d'installation, le Galaxy VX est définitivement prêt pour un déploiement efficace. Prenant en charge les solutions traditionnelles à batterie ainsi que les batteries lithium-ion et les solutions de stockage d'énergie Flywheel, Galaxy VX offre les performances et la flexibilité nécessaires aux applications stratégiques et aux grands centres de données actuels.
En savoir plus
Galaxy VM est un élément essentiel de la solution complète de gestion de l'énergie proposée par Schneider Electric pour les centres de données et les applications industrielles. Galaxy VM met en œuvre une technologie de pointe destinée à réduire le coût énergétique de vos installations, en s'appuyant sur des solutions à haut rendement et sur le tout nouveau mode ECOnversion. Galaxy VM se connecte en toute transparence à votre réseau électrique grâce à des performances électriques exceptionnelles ; très large plage de tensions en entrée, capacité de surcharge et de court-circuit élevée, protection de retour intégrée, etc., offrant une qualité d'alimentation optimale. Très compact, l'onduleur Galaxy VM s'adapte aux systèmes de contrôle de votre établissement ainsi qu'aux exigences de réseau électrique intelligent. Sa flexibilité, avec un stockage énergétique traditionnel ou modulaire, permet d'adapter la solution à vos besoins les plus spécifiques. L'onduleur Galaxy VM est équipé d'entrées de câble en haut et en bas ; pas besoin donc d'une armoire latérale. Les techniciens de maintenance peuvent y accéder par l'avant. Grâce au service de démarrage gratuit, c'est l'onduleur le plus facile à mettre en place, installer et entretenir de sa catégorie.
En savoir plus
L'onduleur triphasé Gutor PXC (3:3 et 3:1) est le premier onduleur industriel normalisé pour les environnements exigeants. Extrêmement compact, Gutor PXC fonctionne sans aucun effort avec les systèmes de surveillance de votre installation. Il offre un ensemble complet d'options de configuration, un indice de protection élevé (IP 42), une conception parasismique jusqu'à 1 g (force g) et il peut fonctionner dans une plage de températures étendue, de -10 à +55° C. Gutor PXC est également doté d'entrées de câbles par le haut et par le bas et d'une option de transformateur d'isolation entièrement intégrée. Grâce à son accès par l'avant et son installation contre le mur, Gutor PXC est l'un des onduleurs les plus faciles à déployer, à installer et à entretenir de sa catégorie.
En savoir plus
L'onduleur Easy UPS 3S de Schneider Electric fournit une alimentation stable en combinant des spécifications électriques robustes et des performances durables pour assurer la continuité de service de vos applications. Conçu pour une installation rapide et facile dans le centre de données ou dans le local électrique, cet onduleur compatible EcoStruxure offre un rendement pouvant atteindre 96% en mode double conversion et 99% en mode économique, tout en étant léger et compact. Il est tout particulièrement facile à installer, à utiliser et à maintenir.
En savoir plus
À la fiabilité souvent récompensée de la famille Smart-UPS, la gamme Smart-UPS VT ajoute la protection centralisée de l'alimentation en réseaux électriques triphasés. Idéale pour les datacenters de petite taille, les grands magasins spécialisés, les sièges régionaux et les fortes densités, Smart-UPS VT est à double entrée secteur, disjoncteur de bypass automatique et de maintenance, et autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud, pour une disponibilité accrue. La version pour montage en rack permet d'exploiter au maximum l'espace disponible au sol, en incorporant dans un seul et même rack l'onduleur, la distribution électrique et la capacité supplémentaire en batteries. Grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique (conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes) qu'elle rend possible par la fonction Soft Start, Smart-UPS VT permet d'abaisser le coût de possession à un niveau très bas. La carte de gestion réseau APC de surveillance des températures permet de contrôler et d'administrer à distance l'équipement via une simple interface Web/SNMP et garantit une intégration parfaite avec InfraStruXure™ Manager. La maintenance est considérablement facilitée par les batteries remplaçables par l'utilisateur et les châssis longue durée administrables, ainsi que par les services de mise en œuvre et la garantie sur site, inclus. Toutes ces fonctionnalités font des onduleurs Smart-UPS VT les produits les plus simples à déployer, à administrer et à entretenir de leur catégorie.
En savoir plus
L'onduleur MGE Galaxy 3500 assure une protection de l'alimentation triphasée centralisée avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les équipements commerciaux et techniques ainsi que les applications industrielles, l'onduleur MGE Galaxy 3500 inclut la double entrée secteur, les disjoncteurs de bypass automatique et de maintenance, l'autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud pour une disponibilité accrue. La capacité parallèle de redondance ainsi que les nouveaux panneaux bypass et châssis pour batteries à durée d'autonomie étendue optionnels procurent une flexibilité accrue. Des coûts de possession réduits sont obtenus grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique – conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes. La carte de gestion réseau intégrée avec surveillance des températures assure les fonctions de surveillance et gestion à distance via une simple interface Web/SNMP. La maintenance est considérablement facilitée grâce aux batteries remplaçables par l'utilisateur, maintenance par accès frontal, et inclut des services d'implémentation pour une configuration optimisée. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy 3500 s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
MGE Galaxy 300 est une solution simple et fiable de protection des datacenters de petite taille, bâtiments commerciaux et infrastructures techniques. La topologie On-line Double Conversion offre une véritable isolation entre l'entrée et la sortie, et une durée de transfert insignifiante. La batterie de secours intégrée offrant jusqu'à 30 minutes d'autonomie, un bypass mécanique interne et le montage en parallèle permettent de garantir un niveau de disponibilité plus élevé. La capacité d'administration/de surveillance locale et à distance est assurée par une simple interface web/SNMP et une disposition intuitive de l'affichage disponible dans 14 langues. Les configurations de la phase 3/3 et 3/1 sont proposées pour offrir une distribution de l'alimentation pratique. L'entretien est nettement simplifié par l'accès par le panneau avant qui permet de procéder à la maintenance dans des espaces exigus. Toutes ces caractéristiques, ainsi que la mise en service et la garantie de maintenance sur site font du Galaxy 300 l'onduleur dont le déploiement, la gestion et la maintenance sont les plus simples de sa catégorie.
En savoir plus
Symmetra PX d'APC est un système de protection d'alimentation électrique de classe mondiale, redondant et évolutif, conçu pour offrir un haut niveau de disponibilité au meilleur coût. S'intégrant parfaitement aux configurations techniques des datacenters évolués d'aujourd'hui, Symmetra PX est un système authentiquement modulaire. Constituée de modules spécialisés et redondants (puissance, intelligence, batterie et bypass), technologiquement concentrée dans un modèle de conception garantissant la facilité et l'efficacité de maintenance, cette architecture est capable d'adapter la puissance et l'autonomie à mesure que la demande croît ou que le niveau de disponibilité requis s'élève. Symmetra PX est le moteur des systèmes InfraStruXure® d'APC pour les datacenters de taille petite et moyenne, mais peut également alimenter individuellement une "zone" d'un datacenter de plus grande taille. Hautement administrable, Symmetra PX se distingue par ses capacités d'auto-diagnostic et des modules normalisés, qui atténuent le risque d'erreur humaine, pour une fiabilité globale accrue du datacenter.
En savoir plus
Le MGE Galaxy 5500 est le dernier système d'onduleur évolué conçu pour améliorer encore les performances et la fiabilité reconnues et appréciées par les clients d'APC. La technologie On-line offre une isolation intégrale et une protection contre les perturbations de qualité de courant, même dans les environnements les plus exigeants. Le rendement élevé du mode double conversion ou du mode ECO permet de réaliser d'importantes économies d'énergie et une gamme complète d'options rend le MGE Galaxy 5500 très efficace dans tous les types d'applications. Les performances de rendement électrique de l'onduleur respectent intégralement les exigences les plus récentes en termes de charge, notamment la gestion des harmoniques en amont pour un raccordement de l'infrastructure à un groupe électrogène et des configurations flexibles grâce à un vaste choix d'options intégrées et d'équipements auxiliaires. Accès frontal intégral permettant de réduire l'encombrement, disposition intuitive de l'affichage avec plusieurs options de langue et carte SNMP de gestion d'alimentation réseau, le tout livré en standard. Toutes ces caractéristiques font du Galaxy 5500 l'un des onduleurs les plus faciles à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
L'onduleur MGE Galaxy PW assure une protection de l'alimentation triphasée traditionnelle avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les petits et moyens datacenters, les équipements informatiques et le transport, l'onduleur MGE Galaxy PW bénéficie de la technologie en ligne double conversion pour une véritable isolation entre entrée et sortie. La disponibilité est assurée avec un temps de transfert nul pour des charges critiques. La gestion est assurée par le biais de la carte de gestion réseau pour une surveillance et gestion à distance. La maintenance est considérablement facilitée grâce à un accès par le panneau frontal et inclut des services d'implémentation et de garantie standard sur site. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy PW s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
MGE Galaxy 5000 bénéficie d'une technologie qui améliore les performances et la fiabilité. Technologie en ligne qui isole et protège totalement des perturbations dans l'alimentation. La gestion des harmoniques en amont permet une installation compatible avec un générateur ainsi que des configurations flexibles même pour les conceptions les plus exigeantes. Le MGE Galaxy 5000 offre des fonctions telles que le fonctionnement en parallèle pour la capacité et la redondance, un accès frontal complet, et comprend notamment des services d'implémentation pour faciliter la maintenance, un affichage graphique intuitif en plusieurs langues et protocole SNMP avec options de gestion de l'alimentation en réseau. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le Galaxy 5000 est l'un des onduleurs les plus simples à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
Dernier-né de la gamme Galaxy UPS, le MGE Galaxy 7000 fournit des solutions d'alimentation sécurisées répondant aux besoins de nombreux environnements : moyens et grands centres de données, industrie, bâtiments, applications stratégiques et connexions à quai. Grâce à sa conception robuste intégrant un convertisseur/redresseur IGBT, le Galaxy 7000 est flexible/adaptable à tous les types de charges (inductive, capacitive). Ce système UPS sans transformateur optimise l'efficacité du système jusqu'à 94,5 %, en réduisant les frais d'exploitation (économies d'énergie), tout en fournissant aux charges stratégiques une qualité de puissance supérieure. Outre sa haute efficacité, le Galaxy 7000 propose un mode ECO permettant une efficacité jusqu'à 99 % pour les systèmes autonomes et parallèles, et un mode « Efficiency Booster » (optimisation des performances) pour les installations parallèles, qui vous aidera à économiser plus d'énergie. Le Galaxy 7000 comprend des fonctionnalités comme les modules parallèles/redondants N+ 1 avec plusieurs choix, notamment : Les options Isolé redondant, Intégré parallèle et Commutateur statique centralisé font du Galaxy 7000 un leader des architectures haute disponibilité pour environnements stratégiques, y compris la fonctionnalité Smart Power Test (SPoT) qui vous aide à réduire les coûts généraux du système en éliminant le besoin de banc de charge supplémentaire. La facilité d'installation et de maintenance est au cœur de la conception de ce nouvel onduleur caractérisé par des branchements électriques à l'avant uniquement et des composants faciles d'entretien. Le Galaxy 7000 inclut des solutions UPS supplémentaires telles que les suivantes : blocs de synchronisation de bus, armoires IP32, protection contre les retours de courant, fonctions de conversion de fréquence et solutions de batteries flexibles et étendues comme VRLA et NiCad, armoires de dérivation de maintenance adaptées externes et équipements de fonctionnement en parallèle. L'onduleur polyvalent Galaxy 7000 est compatible avec les principaux protocoles de communication et prend en charge les protocoles SNMP, J-Bus/ModBus et RS485, pour une interaction facile avec la plupart des appareils. Les services disponibles avec le Galaxy 7000 comprennent la mise en service, la maintenance préventive, des temps de réponse courts et des offres de services groupés complètes garantissant une maintenance système en toute sérénité.
En savoir plus