Back-UPS Pro

Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

La famille Back-UPS Pro propose une protection garantie des systèmes informatiques hautes performances, des routers/modems, des périphériques de stockage externes, des consoles de jeu et des autres appareils électroniques de votre domicile ou de votre bureau. Ces onduleurs alimentent les appareils électroniques grâce à des batteries de secours lors des pannes de courant et stabilisent les niveaux de tension. Ils proposent également une protection contre les surtensions et les crêtes, et permettent l'utilisation d'un logiciel de gestion pour tirer le meilleur parti de votre onduleur. Les fonctions principales de cette famille incluent la régulation automatique de la tension (AVR), un écran LCD, des prises intelligentes, des fonctions d'économie d'énergie qui réduisent la consommation électrique, la gestion réseau, des horloges de surveillance ou des prises configurables. En plus des fonctions standard Back-UPS Pro, elles conviennent parfaitement pour protéger vos données et conserver la disponibilité de votre système.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V, CEE 7/5 Référence BR1200G-FR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko Référence BR1200G-GR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1200, 230 V Référence BR1200GI Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1500, 230 V, CEE 7/5 Référence BR1500G-FR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V, Schuko Référence BR1500G-GR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 1500, 230 V Référence BR1500GI Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Batteries externes APC Back-UPS Pro (pour modèles Back-UPS Pro 1 500 VA) Référence BR24BPG Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 550 Référence BR550GI Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 900, 230 V, CEE 7/5 Référence BR900G-FR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230 V, Schuko Référence BR900G-GR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Onduleur parafoudre APC Back-UPS Pro 900, 230 V Référence BR900GI Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Facilité de maintenance
Coupe-circuit réinitialisable Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
Remplacement de batterie simple Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
Simplicité de gestion
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
USB connection Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Affichage de l'état sur écran LCD Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
Protection
Prises de surtension uniquement Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Protection de la ligne de données contre les surtensions Protection de la ligne de données contre les surtensions
Batterie et prises protégées contre les surtensions Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Disponibilité
Sensibilité à la tension personnalisable Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Points de transfert de tension personnalisables Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Mode écologique Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de défaillance de batterie Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Fonction de gestion de l'énergie La fonction d'économie d'énergie arrête automatiquement les périphériques lorsque l'appareil maître, généralement un ordinateur, est en veille ou arrêté. L'alimentation des périphériques est immédiatement restaurée lorsque l'appareil maître sort de veille ou est mis en marche.
Prises espacées de blocs transformateurs Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Pourquoi votre réseau domestique a-t-il besoin d'une batterie de secours