ProtectNet

Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs

La plupart des dommages de surtension induite résultent de surtensions et pics de tension acheminés le long de lignes de données non protégées. Ces surtensions proviennent de diverses sources, notamment l'accumulation de décharges électrostatiques et la foudre. En cas d'absence de protection, vos lignes de données exposent les cartes réseau, les composants A/V, les modems et les autres équipements de réseau à des variations électriques pouvant les endommager. La gamme ProtectNet de parasurtenseurs autonomes protège les lignes de données individuelles, y compris les lignes réseau et téléphoniques, les câbles coaxiaux, etc. Le fait d'insérer un parasurtenseur ProtectNet dans votre ligne de données et de le raccorder à la terre empêche les surtensions indirectes de nuire à votre productivité et évite les coûts liés à un dommage électrique.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Module de protection contre les surtensions APC pour RS232, remplaçable, 1U, compatible avec les châssis de montage en rack PRM4 et PRM24 Référence P232R Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique numérique (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), remplaçable, 1U, pour PRM4, PRM24 Référence PDIGTR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes Ethernet 10/100/1000 Base-T Référence PNET1GB Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module de protection contre les surtensions APC pour lignes réseau CAT6 ou CAT5/5e, remplaçable, 1U, compatible avec les châssis PRM4 et PRM24 Référence PNETR6 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Châssis APC à 24 positions pour modules parasurtenseurs remplaçables de protection des lignes de données, montage en rack 48 cm, 1U Référence PRM24 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Châssis 4 positions APC pour modules limiteurs de surtension de lignes de données remplaçables, 1U Référence PRM4 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Support de montage en L pour châssis PRM4 d'APC Référence PRMLB Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes série RS232 (9 broches mâle-femelle) Référence PS9-DCE Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes série RS232 (9 broches femelle-mâle) Référence PS9-DTE Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Référence PTEL2 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module limiteur de surtension APC pour ligne téléphonique analogique, remplaçable, 1U, utilisable avec châssis de montage en rack PRM4 ou PRM24 Référence PTEL2R Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module de protection contre les surtensions TV câblée, ligne unique, 1U, montage en rack, remplaçable Référence PVR Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Protection
Protection contre la foudre et les surtensions Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée) La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour vous assurer qu'aucune surtension dangereuse n'atteindra votre équipement.
Protection de la ligne de données La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les "portes dérobées", car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison