Rack NetBotz Access

Une solution entièrement intégrée et évolutive comportant une configuration de masse permettant le contrôle d'accès en local et à distance des armoires d'APC et de fabricants tiers.

La solution Rack Access d'APC s'intègre facilement aux solutions NetBotz, offrant une interface unique pour la gestion et le contrôle des droits d'accès aux racks, ainsi que pour la surveillance de l'environnement. Le Module Rack Access se connecte via A-Link et se monte au niveau de la base du rack, ce qui optimise l'espace disponible. Une configuration de masse offrant jusqu'à 130 portes facilite le déploiement des datacenters. Grâce à l'architecture NetBotz, cette solution évite le recours à une adresse IP et aux frais associés et s'intègre à InfraStruxure Central. La technologie HID et les cartes de proximité permettent également une intégration avec des systèmes de contrôle d'accès aux bâtiments. La solution Rack Access d'APC est facilement extensible et peut être utilisée avec des armoires NetShelter SX d'APC ou d'une autre marque.

En savoir plus
Produits Référence
Produit NetBotz Rack Access Pod 170 (pour rack APC SX) Référence NBPD0171 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module NetBotz Rack Access 170 (pour rack Chatsworth GlobalFrame) Référence NBPD0172 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
A-Link communication port La flexibilité de déploiement permet aux modules d'être à une distance jusqu'à 1000 mètres d'appareils NetBotz compatibles.
Contrôle des accès physiques Donner aux personnes autorisées l'accès aux équipements par authentification avec carte de proximité.
Contact porte Active un appareil NetBotz pour détecter l'action d'ouverture d'une porte qui déclenche l'enregistrement de surveillance.
Programmation des accès utilisateurs Donner accès à l'équipement à des horaires définis pour chaque carte de proximité configurée.
Enregistrement utilisateur de carte de proximité Enregistrer des cartes de proximité au profit de certains personnels.
Simplicité de gestion
Principaux raccourcis clavier Neutraliser l'accès électronique avec une clé matérielle pour les interventions d'entretien ou en cas de panne de courant.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Protection
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès en lecture seule L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison