Module SmartShelter

Solution spacieuse et préfabriquée pour infrastructures informatiques. Les modules sont ergonomiques, sûrs, résistants aux intempéries et au feu et proposent des caractéristiques et des performances optimales.

Les modules SmartShelter offrent une alternative pratique à la construction d’un nouvel espace informatique ou à l’extension d’un espace existant. Réduisez les coûts de construction et leur complexité en établissant votre base informatique hors site, dans un environnement d’usine. Les modules SmartShelter présentent un grand intérêt pour les installations d’hôpitaux, d’universités et d’entreprises réparties sur plusieurs sites puisqu’ils leur permettent de récupérer de l’espace et de le consacrer au cœur de leurs opérations. Installez votre centre de données à l’extérieur de vos murs ou dans un bâtiment rudimentaire sous forme de système autonome disposant d’une sécurité physique et d’un système d’alimentation et de refroidissement redondant, pouvant être surveillé et géré à distance à l’aide d’une suite logicielle de DCIM complète.
- Limitez les risques grâce à un système pré-élaboré, entièrement géré
- Préservez votre CapEx en développant votre infrastructure progressivement
- Adaptez vos projets d’expansion en utilisant des conceptions flexibles et reproductibles
- Utilisez comme argument financier à l’extension de votre centre de données une occupation identique des bâtiments

Les modules SmartShelter incluent une infrastructure physique de centre de données complète, assemblée et testée dans une ou plusieurs configurations de module, et permettent ainsi de fournir un centre de données pleinement opérationnel.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Module informatique préfabriqué de 110 kW, 13 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement In-Row avec distribution modulaire Référence PFMIEA110C1E13B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module IT préfabriqué 205 kW 13 racks avec distribution modulaire à refroidissement In-row, 400 V/50 Hz Référence PFMIEA205C1E13B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué, 225kW, 400 V/50 Hz avec distribution modulaire Référence PFMIEA225C2E24B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué tout en un, 90 kW, 400 V/50 Hz avec distribution modulaire Référence PFMIEC090D1E12B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué, 110kW, 400 V/50 Hz avec canalisation de barre blindée Référence PFMIEG110C1E14B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué, 205kW, 400 V/50 Hz avec canalisation de barre blindée Référence PFMIEG205C1E14B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué, 225 kW, 400 V/50 Hz avec canalisation de barre blindée Référence PFMIEG225C2E26B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué, 240kW, 400 V/50 Hz avec canalisation de barre blindée Référence PFMIEG240C1E26B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module préfabriqué TI 240 kW, 400 V/50Hz avec refroidissement périmétrique et canalisation de barre blindée Référence PFMIEG240C2E26B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Module informatique préfabriqué tout en un, 90 kW, 400V/50Hz avec canalisation de barre blindée Référence PFMIEJ090D1E12B Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Modèle de référence préfabriqué niveau II 90 kW 400 V/50 Hz Référence PFRDTII90K400V Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Souplesse
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Évolutif et flexible Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Struxureware Data Center Expert préinstallé Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison