Système de transfert de source en rack

Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

Les commutateurs de transfert automatique pour rack APC fournissent une alimentation fiable et redondante à des équipements à un câble. Ces commutateurs possèdent deux cordons d'entrée d''alimentation qui alimentent la charge raccordée. Si la source d'alimentation principale n'est plus disponible, le commutateur de transfert automatique pour rack utilise l'alimentation de la deuxième source sans interrompre les charges critiques. Les unités en réseau possèdent un connecteur réseau intégré, qui permet la gestion à distance par l'intermédiaire d'interfaces Internet, SNMP ou Telnet.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Commutateur de transfert automatique pour rack, 230 V, 10 A, entrée C14, 12 sorties C13 Référence AP4421 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Commutateur de transfert automatique pour rack, 230 V, 16 A, 2 entrées IEC 309, 1 sortie IEC 309 Référence AP4422 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Commutateur de transfert automatique pour rack, 230 V, 16 A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Référence AP4423 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Commutateur de transfert automatique pour rack, 230 V, 32 A, entrée IEC 309, 16 sorties C13 et 2 sorties C19 Référence AP4424 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit KIT DE FIXATION, RAILS ARRIÈRE, commutateur de transfert automatique pour rack Référence AP7768 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Support de retenue de câbles pour rack ATS Référence AP7769 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Disponibilité
Sources d’alimentation en entrée doubles Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
Transfer time <10ms Temps de transfert leader du secteur pour garantir une transmission transparente en cas de panne de courant.
Souplesse
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Protection
Protection contre la surintensité 10 kAIC Fournit une protection en cas de surintensité majeure.
Simplicité de gestion
Écran LCD couleur Fournit une surveillance et une gestion locales plus robustes et intuitives.
Fonctions de gestion de réseau Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison