Exploitation de Data Center : Efficacité énergétique

Perspective complète du rendement énergétique actuel et passé des installations, identifiant les pertes d'efficacité et permettant d'améliorer les valeurs de rendement énergétique/DCiE au niveau des sous-systèmes.

InfraStruxure Energy Efficiency permet de connaître le rendement énergétique actuel et passé, offrant une compréhension factuelle de la quantité d'alimentation consacrée au fonctionnement du matériel informatique installé par rapport à la consommation totale des installations. Une perspective détaillée de l'efficacité de la consommation énergétique jusqu'au niveau du sous-système est fournie, ainsi qu'une méthode d'amélioration du rendement énergétique. Les données de sous-système peuvent être mesurées ou estimées, permettant aux clients ayant peu de compteurs d'électricité de tirer parti de l'application. Le tableau de bord Web inclut des données sur le rendement énergétique passé et présent, ainsi qu'une analyse de coûts détaillée au niveau du sous-système. InfraStruxure Energy Efficiency est disponible via InfraStruxure Operations, qui permet des intégrations avec InfraStruxure Central et les systèmes d'entreprise tiers.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Data Center Operation : Energy Efficiency, configuration Référence WNSCENEFF Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Praticité
Interface adaptée au web Destiné à s'intégrer aisément aux pages web tierces par le biais de l'interface de programmation de l'application (API).
Tableau de bord en direct Transparence accrue des indicateurs de performance clés des datacenters grâce à des tableaux de bord sur le Web facilement configurables, affichant des informations personnalisables au niveau de la direction.
Facilité de déploiement Durée et coûts d'installation réduits, un minimum de compteurs d'électricité étant requis pour le déploiement.
Intégration de données multifournisseurs Autorise l'intégration aux systèmes de gestion de bâtiment et d'entreprise d'autres fournisseurs, comme TAC de Schneider, pour la collecte, la personnalisation et l'intégration des données et des calculs de rendement énergétique.
Disponibilité
Pas de données mesurées requises Utilise des données mesurées ou modélisées, ce qui permet d'utiliser un petit nombre de compteurs d'électricité, voire aucun.
Outil de configuration de la dépendance électrique Fournit un aperçu du circuit d'alimentation dans l'installation, y compris une décomposition hiérarchique du flux d'alimentation depuis son point d'entrée dans le bâtiment jusqu'à l'unité de distribution de l'alimentation (PDU).
Souplesse
Localisation Interface utilisateur disponible dans la plupart des langues locales.
Protection
Rôles utilisateur Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Accès en lecture seule L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès multi-utilisateurs Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.
Coût total de possession
Analyse du rendement énergétique Fournit les valeurs de rendement énergétique actuelles et passées en fonction de la charge informatique actuelle pour une compréhension factuelle du rendement énergétique au niveau de l'installation.
Empreinte carbone Affiche les émissions de CO2 pour chaque sous-système énergétique, ce qui permet de mesurer instantanément l'impact sur l'environnement.
Rapport PUE/DCiE Fournit un rapport des valeurs PUE/DCiE actuelles et passées, et indique l'effet des changements de saison. Convient à l'affichage interne et externe.
Pertes du sous-système Offre une perspective des pertes énergétiques et du coût de l'énergie au niveau du sous-système, en détaillant lequel d'entre eux entraîne les coûts les plus élevés.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison