Portal InfraStruxure

Offre la transparence aux indicateurs de performance principaux des centres informatiques et aux mesures commerciales

StruxureWare Portal offre la transparence aux indicateurs de performance principaux des centres informatiques et aux mesures commerciales, en affichant des informations personnalisables pour une présentation de haut niveau des opérations des centres informatiques. Le portail facilite le partage d'informations avec les collègues ou les agences extérieures concernés, et propose une plate-forme partagée pour combler le fossé entre les installations, les partenaires informatiques et les partis moins importants. StruxureWare Portal peut être configuré via un certain choix de portlets prédéfinis ou personnalisés, par le biais d'un configurateur intégré et convivial, et il permet d'ajouter facilement des tableaux et des graphiques interactifs à l'écran. Élaborée sur une plate-forme ouverte, cette interface conviviale vous permet de configurer rapidement un tableau de bord comportant des informations clés. L'environnement ouvert, basé sur la plate-forme Liferay, propose d'afficher le contenu Web et les mesures de plusieurs applications, comme StruxureWare Resource Advisor, StruxureWare Data Center Operation, StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Power Monitoring Expert et StruxureWare Cooling Monitoring Expert.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Portal InfraStruxure Référence SFSXSP Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Simplicité de gestion
Reporting capabilities Visibilité des indicateurs de performances clés du datacenter
Configuration aisée Élaborée sur une plate-forme ouverte, cette interface conviviale vous permet de configurer rapidement un tableau de bord comportant des informations de gestion
Publish to intranet & web Les widgets affichant les mesures du centre informatique peuvent aisément être réutilisés sur l'intranet ou le site Internet de la clientèle.
Tableaux de bord Web Tableaux de bord en ligne facilement configurables, qui affichent des indicateurs de performance essentiels tels que les tendances des paramètres du centre informatique et de l'utilisation des capacités

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison