Distribution de l'air dans la salle

Ventilation à air pour baies de câblage

Les charges thermiques des armoires de câblage augmentent en raison du déploiement de technologies telles que la voix sur IP (VoIP) et l'alimentation PoE (Power over Ethernet). Nombre d'armoires dans lesquelles ces technologies sont déployées ne disposent pas d'un refroidissement approprié. L'unité de ventilation des armoires de câblage est un système d'évacuation de la chaleur à montage mural ou au plafond rapide à déployer et conçu spécifiquement pour les environnements d'armoires de câblage. En évacuant l'air chaud de l'armoire vers un espace adjacent, l'unité permet à l'air conditionné (entrant via la grille d'alimentation) de refroidir la charge. Cette unité économique constitue une excellente alternative aux systèmes de climatisation plus onéreux et elle associe une extraction fiable de la chaleur avec la possibilité d'abaisser la température des armoires jusqu'à 22 ºC. En cas de branchement sur un onduleur, l'unité peut également servir de système d'évacuation de la chaleur de secours à une unité de climatisation existante, afin d'optimiser la disponibilité du système en cas de coupure d'alimentation. Les ventilateurs doubles accroissent la disponibilité, tandis que les témoins d'état à DEL et les sorties à contact sec améliorent la gérabilité de l'unité. Les vitesses sélectionnables des ventilateurs permettent à l'utilisateur d'obtenir systématiquement des performances maximales.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Unité de ventilation de baie de brassage 100-240 V 50/60 HZ Référence ACF301 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Grille d'arrivée d'air pour unité de ventilation de baie de brassage Référence ACF310 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Adaptabilité
Possibilité de raccordement fixe Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est requis ou recommandé.
Architecture neutre L'unité se fond dans l'environnement grâce à son design épuré et à ses coloris.
Souplesse
Multiple méthodes de montage Souplesse de conception permettant une installation sur cloison sèche ou au plafond.
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée de nombreuses personnes.
Simplicité de gestion
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Sortie à contact sec Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
Notification prédictive de panne Optimise la disponibilité du système en assurant la détection précoce du ventilateur ou filtre à remplacer.
Disponibilité
Système de ventilation insensible aux défaillances En cas de dysfonctionnement d'un ventilateur, l'autre ou les autres continueront à fonctionner.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison