InRow Direct Expansion

Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

Découvrez InRow RD en animation 3D.
La conception de l'unité InRow à détente directe associe étroitement le refroidissement et la charge calorifique des équipements informatiques. Cette conception empêche la recirculation de l'air chaud tout en améliorant la prévisibilité du refroidissement. Elle permet par ailleurs de mettre en place un environnement de type « paiement au fil de la croissance ». Disponibles dans des configurations autonomes, refroidies par fluide et par air avec ou sans contrôle de l'humidité, ces produits sont conformes aux divers besoins de refroidissement des armoires, salles du serveur et datacenters. Les opérateurs de systèmes informatiques qui souhaitent améliorer l'efficacité ou déployer des équipements de plus forte densité tireront profit de la conception modulaire des produits InRow à détente directe. Les commandes intelligentes des produits InRow à détente directe adaptent de manière active la vitesse de ventilation et le débit de refroidissement à eau glacée en fonction de la charge calorifique des équipements informatiques afin d'optimiser le rendement et de répondre à la demande dynamique des environnements informatiques actuels.

En savoir plus
Produits Référence
Produit InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415V 50/60 Hz Référence ACRD602 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415V 50/60 Hz, avec humidificateur Référence ACRD602P Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Référence ACSC101 Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm et confinement arrière Référence RACSC101E Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Référence RACSC112E Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Système InRow SC - 2 unités InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinement arrière Référence RACSC201E Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Coût total de possession
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture In-Row Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Souplesse
Densités évolutives La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.
Conception modulaire La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Simplicité de gestion
Real-Time capacity monitoring Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Contrôleur du micro-processeur Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Intégration avec système de gestion du bâtiment Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Disponibilité
Refroidissement prévisible Placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et fournit une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d'assurer une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Rack inlet temperature control Réduction du risque de points chauds au niveau du rack

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison