Aquaflair DF

Groupes frigorigènes flexibles pour les installations qui nécessitent un flux d'air canalisé

Les groupes frigorigènes à conduits sont conçus pour offrir une solution complète destinée aux installations stratégiques dont les conditions ne permettent pas l'utilisation d'un groupe frigorigène à ventilateur axial traditionnel. Grâce aux ventilateurs à haute pression statique externe, ces groupes frigorigènes peuvent être montés à plusieurs endroits du bâtiment, intérieur ou extérieur. Tous les groupes frigorigènes Aquaflair de Schneider Electric ont un faible impact sonore lors de l'utilisation des échangeurs côté air, grâce au contrôle de la rotation des ventilateurs et à l'isolation du compresseur dans un boîtier. Notre système de contrôles avancé surveille en permanence les points de consigne afin de garantir que l'unité fonctionne toujours dans les limites de fonctionnement. De plus, chaque défaut est signalé avant que la panne ne se produise. Ces groupes frigorigènes prennent en charge un grand nombre d'applications et maximisent la disponibilité des produits de refroidissement pour rangée et salle afin d'apporter une solution complète d'évacuation de la chaleur.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Refroidisseurs d'eau à refroidissement d'air avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence ERCC Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Refroidisseurs d'eau à refroidissement d'air avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et système de refroidissement naturel Référence ERCF Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Pompes à chaleur avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence ERCH Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'air avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence ISCC Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Pompes à chaleur à modulation avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière Référence ISCF Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Produit Refroidisseurs d'eau à modulation à refroidissement d'air avec ventilateurs à aubes inclinées vers l'arrière et système de refroidissement naturel Référence ISCH Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83 +213 21 38 73 81/83
Facilité de maintenance
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Service opérationnel Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
Accès facile pour l'entretien Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
Coût total de possession
Stratégie modulaire La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
Système de réglage des pompes intégré (En option) Des pompes VSD embarquées sont disponibles pour un ajustement continu de la pression disponible dans la boucle du circuit d'eau réfrigérée. Elles assurent des ajustements automatiques du circuit d'eau réfrigérée suite aux modifications de la demande de refroidissement, ce qui assure l'efficacité du système d'eau réfrigérée.
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Système de refroidissement naturel préconfiguré Permet une conception et une installation rapides avec une solution de package préconçu/préconfiguré
Solutions technologiques hautes performances Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
Gestion optimisée La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
Ensemble hydronique intégré Comprend toutes les fournitures nécessaires au raccordement du groupe froid, sans besoin d'aucun raccordement extérieur aux équipements auxiliaires (les pompes par ex.), d'où un déploiement très rapide.
Compresseurs en tandem Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
Système de refroidissement naturel intégré (économiseur) Une méthode efficace de réduction de la consommation d'énergie en cas de basses températures de l'air extérieur pour renforcer l'optimisation de l'énergie de refroidissement dans les datacenters ou les processus.
Disponibilité
Compresseurs Les compresseurs à spirale et à vis utilisent un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
Détendeur électronique Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Redémarrage rapide Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
Entrée d'alimentation séparée Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
Composants redondants Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison