Unidad Smart-UPS C de APC, 2000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V

Compartir:

Unidad Smart-UPS C de APC, 2000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V

SMC2000I-2U

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , USB cable

Unidad Smart-UPS C de APC, 2000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V

Call for More Information
6004440000
Incluye: DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Cable USB

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMC2000I-2U Features

Unidad Smart-UPS C de APC, 2000 VA, con pantalla LCD, para rack, 2 U, 230 V

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Panel LCD indicador de estado
    Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Distribución de productos
Distribución de productos

United Arab Emirates , Afghanistan , Armenia , Angola , Argentina , Australia , Azerbaijan , Bangladesh , Burkina Faso , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Brazil , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Djibouti , Algeria , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Ethiopia , Falkland Islands , Gabon , Georgia , French Guiana , Ghana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Hong Kong , Indonesia , Israel , Iraq , Iran , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Morocco , Moldova , Madagascar , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Paraguay , Qatar , Reunion , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Singapore , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    1.3 KVatios / 2.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    1.3 KVatios / 2.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos que 5%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (6) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
    (2) IEC Jumpers (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C20
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    180 - 287V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Batería de recambio
    APCRBC133
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3 - 5
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
  • Autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    USB
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
  • Interruptor de emergencia (EPO)
    --

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    300Joules
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    480mm , 48.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    470mm , 47.0cm
  • Altura del rack
    2U
  • Peso neto
    26.2kg
  • Peso de embarque
    30.16kg
  • Altura del bulto
    250mm , 25.0cm
  • Ancho del bulto
    590mm , 59.0cm
  • Profundidad del bulto
    600mm , 60.0cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    16.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    42.0dBA
  • Disipación térmica online
    81.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    C-tick, CE, EAC, GOST, Certificación GS, IRAM, SABS, VDE
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

416KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamaño

442KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Rack-Mount 2U
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

377KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Quick reference brochure for new Smart-UPS C models
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

2129KB

Fecha de actualización

2018-06-14

IEC 62040-1:2008
PDF

Tamaño

737KB

Fecha de actualización

2018-06-12

PDF

Tamaño

1635KB

Fecha de actualización

2018-06-08

PDF

Tamaño

130KB

Fecha de actualización

2018-06-07

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de parte

SFPCBE95

Fecha de actualización

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


KVM 2G de APC, digital/IP, 1 usuario remoto, 1 usuario local, 16 puertos con Virtual Media

Conmutadores de servidor diseñados para incrementar la disponibilidad y capacidad de administración del sistema.

KVM1116P
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Kit de paneles de obturación negros para gestión de circulación de aire (1 U, 2 U, 4 U, 8 U)

Kit de paneles de obturación de 1 U, 2 U, 4 U y 8 U para administración de la circulación de aire que evitan la recirculación de aire al ocupar los espacios libres en el rack. (Cant. 1 de cada tamaño).

AR8101BLK
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Unidad Smart-UPS X de APC, 2200 VA, convertible para rack y torre, profundidad reducida, con pantalla LCD, 200-240 V y tarjeta de red

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMX2200HVNC
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Organizador de cables vertical, 8 abrazaderas para cables, no ocupa espacio en U

Cubre una bahía del canal trasero que no ocupa espacio en U

AR8442
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, 1,2m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.

AP8714S
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Cantidad de carretes para organizador vertical de fibra (4)

Línea integral de accesorios diseñados para organizar cables de potencia y de datos en un entorno de rack.

AR8444
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C19 a C20, (90 grados), 1,2m

Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.

AP8714R
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación por toma de salida con conmutación, no ocupa espacio en U, 16A, 230 V, (21) C13 y (3) C19

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con conmutación y medición por toma de salida de APC ofrecen funciones avanzadas y personalizables para el control del suministro así como medición de potencia por toma de salida. El control de tomas de salida en forma remota permite contar con la funcionalidad de encendido/apagado a fin de reiniciar equipos bloqueados y evitar el uso no autorizado de tomas de salida individuales. Los retardos en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen en qué orden desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados. Evite sobrecargas en los circuitos durante la recuperación del suministro eléctrico y prolongue el tiempo productivo de los equipos clave estableciendo prioridades en la desconexión de cargas. La medición de la corriente proporciona monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las unidades PDU para rack con conmutación incluyen monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba. Las alarmas configuradas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras; estas unidades se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.

AP8659EU3
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Sistema ATS para rack, 200/208 V, 20 A, entrada L6-20, 8 salidas C13 1 salida C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4430
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000
Sistema ATS para rack, 200/208 V, 30 A, entrada L6-30, 16 salidas C13 2 salidas C19

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

AP4432
Call for More Information
6004440000
Call for More Information  6004440000

Mostrar resultados por página