Sala SmartShelter

Sala informática modular de montaje en el establecimiento que combina la modularidad con la libertad de personalizar el tamaño y el formato. Pone a su disposición una sala informática segura, y a prueba de incendios y agua

Los módulos para centros de datos prefabricados reducen en forma drástica el tiempo y la complejidad de la implementación, al tiempo que aseguran la confiabilidad en el centro de datos. Los módulos informáticos combinan la funcionalidad y el espacio de una sala informática típica con los beneficios de un sistema pre estructurado y ensamblado en fábrica para garantizar una solución eficiente, desde el diseño hasta la operación. Estos módulos, que integran distribución de energía, enfriamiento, racks, seguridad y apagado de incendios, así como el mejor sistema DCIM del mercado (Struxureware Expert) en un gabinete construido especialmente, pueden implementarse dentro de un edificio o bien resistir las condiciones climáticas extremas de un entorno exterior. Para aplicaciones de centros de datos pequeños o alejados, los módulos informáticos se ofrecen como centros de datos autónomos, "todo en uno", que incluyen una unidad UPS y enfriamiento DX. En el caso de centros de datos medianos y grandes, los módulos informáticos se usan junto con sistemas de alimentación y enfriamiento para lograr un diseño de centro de datos escalable y flexible que se adecue a su aplicación específica. Elija alguno de nuestros diseños básicos o permítanos personalizar una solución que dé respuesta a sus necesidades.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Sala informática prefabricada SmartShelter 6x12 m piso plano NAM/LAM Número de parte PFMIR0612FN Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Sala informática prefabricada SmartShelter 6x12 m piso elevado NAM/LAM Número de parte PFMIR0612RN Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Sala informática prefabricada SmartShelter 12x12 m piso plano NAM/LAM Número de parte PFMIR1212FN Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Sala informática prefabricada SmartShelter 12x12 m piso elevado NAM/LAM Número de parte PFMIR1212RN Call for More Information
6004440000 6004440000