PDU para montaje en rack con instrumentación

Las unidades PDU para rack con instrumentación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave.

Explore las unidades de distribución de energía para rack de APC en una animación 3D.
Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con instrumentación de APC proporcionan mediciones activas que permiten optimizar la energía y proteger los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las PDU para rack con instrumentación proporcionan datos sobre la utilización de la energía para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones fundadas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. Los usuarios pueden acceder a las PDU para rack con instrumentación y configurarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity y Energy Efficiency. Las nuevas PDU para montaje en rack con instrumentación serie AP8000 ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de ultra bajo perfil.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad PDU para montaje en rack con instrumentación de 1 U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15 Número de parte AP7800B Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU para montaje en rack con instrumentación de 1 U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Número de parte AP7801B Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU para rack con instrumentación de 2 U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Número de parte AP7802B Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU para rack con instrumentación de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Número de parte AP7820B Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU para rack con instrumentación de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Número de parte AP7821B Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 10 A, 230 V, (16) C13 Número de parte AP7850B Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 5.7 kW, 120 V, (42) 5-20 Número de parte AP7862 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto UNIDAD PDU 2G PARA RACK, CON INSTRUMENTACIÓN, NO OCUPA ESPACIO EN U, 30 A, 200/208 V, (36) C13 y (6) C19 Número de parte AP8841 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 32 A, 230 V, (36) C13 y (6) C19 Número de parte AP8853 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 y (2) C19 Número de parte AP8858 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 20 A, 208 V, (18) C13 y (2) C19, cable L620 Número de parte AP8858NA3 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 8,6 kW, 208V, (36) C13 y (6) C19 y (2) 5-20 Número de parte AP8865 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 10 kW, 208 V, (36) C13 y (6) C19 Número de parte AP8868 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 11 kW, 230 V, (36) C13 y (6) C19 Número de parte AP8881 Call for More Information
6004440000 6004440000
Producto Unidad PDU 2G para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 22,0 kW (32 A), 17,3 kW (24 A), 230V, (30) C13 y (12) C19 Número de parte AP8886 Call for More Information
6004440000 6004440000
Agilidad
Apto para montaje en rack Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida. La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Fuente de potencia de entrada única Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Disponibilidad
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Mejorable a Flash Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características. (Nota: Unidades interconectadas únicamente)
Posibilidades de administración remota Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. (Nota: únicamente unidades interconectadas en red)
Display de monitoreo de la corriente local El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)
Umbrales de alarma Defina umbrales de alarma a fin de evitar que se sobrecarguen los circuitos. Las alarmas visuales y de la red informan al usuario sobre posibles problemas. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente. Consulte las especificaciones por código SKU para conocer su disponibilidad)
LED indicador de carga Indica la existencia de sobrecargas y advierte sobre otras condiciones en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre la posible sobrecarga de circuitos.