PDU para rack con medición por toma de salida con conmutación

Las unidades PDU para rack con instrumentación por toma de salida con conmutación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de cada toma de salida combinado con capacidad de control del encendido y apagado de tomas de salida individuales a fin de proporcionar a los profesionales informáticos las herramientas necesarias para la gestión avanzada de la energía en el centro de datos.

Explore las unidades de distribución de energía para rack de APC en una animación 3D.
Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con medición por toma de salida y encendido/apagado de APC proporcionan mediciones activas de tomas de salida individuales y control de encendido/apagado en forma remota por toma de salida. La medición por toma de salida permite que los usuarios habiliten la optimización del consumo energético y la planificación detallada de la capacidad. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las unidades PDU para rack con medición por toma de salida proporcionan datos sobre la utilización de la energía con alto grado de granularidad para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones precisas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. La funcionalidad de encendido y apagado permite personalizar y maximizar el control de la energía. La funcionalidad de encendido/apagado permite el control de cada toma de salida en forma remota para forzar ciclos de potencia a fin de reiniciar equipos y restringir el uso no autorizado de tomas de salida individuales a la distancia. Los retardos de tiempo en la secuenciación del encendido y apagado permiten que los usuarios determinen el orden en que desean que se enciendan o apaguen los equipos conectados para evitar la sobrecarga del circuito. La medición de corriente posibilita el monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas con alarmas definidas por el usuario para advertir sobre potenciales sobrecargas del circuito. Los usuarios pueden acceder a las unidades PDU para rack con medición por toma de salida y encendido/apagado, configurarlas y controlarlas a través de interfaces web, SNMP, de línea de comando o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para gestión centralizada de APC utilizando las herramientas StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity y Energy Efficiency. La nueva serie AP8000 de unidades PDU para rack con conmutación incluye monitoreo de energía real, un puerto para sensor de temperatura y humedad, y tomacorrientes IEC con traba.

Seguir leyendo
Agilidad
Fuente de potencia de entrada única Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Disponibilidad
Control remoto de tomas de salida individuales Administra las tomas de salida en forma remota, de modo que los usuarios pueden desactivar tomas de salida que no están en uso (para prevenir sobrecargas) o reciclar energía a equipos encerrados (para minimizar tiempos de inactividad costosos y evitar tiempo de recorrido hacia el equipo).
Función de medición por toma de salida La medición de la potencia por toma de salida brinda una vista más granular de la potencia que llega a los equipos instalados en el gabinete. Así también es posible analizar las tendencias de potencia de los componentes y realizar planificaciones relativas a la capacidad.
Umbrales de alarma Defina umbrales de alarma a fin de evitar que se sobrecarguen los circuitos. Las alarmas visuales y de la red informan al usuario sobre posibles problemas. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente. Consulte las especificaciones por código SKU para conocer su disponibilidad)
Capacidades de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Mejorable a Flash Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características. (Nota: Unidades interconectadas únicamente)
LED indicador de carga Indica la existencia de sobrecargas y advierte sobre otras condiciones en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre la posible sobrecarga de circuitos. (Nota: Esta funcionalidad sólo se encuentra disponible en unidades con capacidad de monitoreo de la corriente local)
Retardos de energía Permite a los usuarios configurar la secuencia en la cual se activa o desactiva la energía para cada tomacorriente. Esto ayuda a evitar torrentes de entrada de energía durante la puesta en marcha, que pueden causar sobrecargas en los circuitos y caídas de las cargas. La clasificación secuencial también permite a los usuarios predeterminar qué parte del equipo se enciende primero para que otros equipos que dependen de esa unidad funcionen correctamente.
Display de monitoreo de la corriente local El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)