Onduleur Smart-UPS APC C 1500 VA, écran LCD, 230 V

Partager:

Onduleur Smart-UPS APC C 1500 VA, écran LCD, 230 V

SMC1500I

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , USB cable

Onduleur Smart-UPS APC C 1500 VA, écran LCD, 230 V

Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Inclut: CD avec logiciel , CD de documentation , Câble USB

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMC1500I Features

Onduleur Smart-UPS APC C 1500 VA, écran LCD, 230 V

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Affichage de l'état sur écran LCD
    Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bolivie , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Hong-Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Vietnam , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    900Watts / 1.5 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    900Watts / 1.5 kVA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 % en pleine charge
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal, 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
    (2) IEC Jumpers (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    180 - 287V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    170 - 300V
  • Autres tensions en entrée
    220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    --

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    459Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    219mm , 21.9cm
  • Largeur max.
    171mm , 17.1cm
  • Profondeur max.
    439mm , 43.9cm
  • Poids net
    24.09kg
  • Poids avec emballage
    27.23kg
  • Hauteur de transport
    376mm , 37.6cm
  • Largeur de transport
    328mm , 32.8cm
  • Profondeur de transport
    595mm , 59.5cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    1.0
  • Nbre d'unités par palette
    18.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    45.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    135.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

530KB

Mise à jour le

2018-06-19

Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA 120/230 Vac Towe
PDF

Taille

128KB

Mise à jour le

2018-06-15

Addendum to the Operation Manual for Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 Vac Tower/Rack-Mount 2U
PDF

Taille

499KB

Mise à jour le

2018-06-14

Manuel d'utilisation de la tour Smart-UPS C 1000/1500 VA 120/230 VCA (cohérence ligne 36 et 371)
PDF

Taille

291KB

Mise à jour le

2018-06-12

Installation Guide for Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000 VA, 120/230 Vac Tower
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

377KB

Mise à jour le

2018-06-12

Quick reference brochure for new Smart-UPS C models
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1635KB

Mise à jour le

2018-06-21

PDF

Taille

737KB

Mise à jour le

2018-06-21

PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2018-06-18

C-tick approval for models SMC1000I, SMC1500I, SMC1000I-2U, SMC1500I-2U
PDF

Taille

83KB

Mise à jour le

2018-06-15

CE EMC approval for models SMC1000, SMC1500, SMC1000-2U, SMC1500-2U
PDF

Taille

2129KB

Mise à jour le

2018-06-14

IEC 62040-1:2008
PDF

Taille

709KB

Mise à jour le

2018-06-11

GS approval for models, SMC1000I, SMC1500I, SMC1000I-2U, SMC1500I-2U
PDF

Taille

130KB

Mise à jour le

2018-06-07

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-24

Catégorie

Sous-catégorie


Ouvertures à brosse pour capot NetShelter SX / SV

Comprend cinq pièces. Brosses d'obturation de remplacement à installer dans le capot et les panneaux latéraux de NetShelter pour permettre une circulation de l'air adéquate.

AR7714
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Onduleur Smart-UPS APC 2 200 VA, montage en rack/tour, 2U, écran LCD, 230 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT2200RMI2UNC
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Accessoire de support de fixation NetShelter zéro U

S'installe dans divers emplacements à l'intérieur de l'armoire ; par exemple, sur les brides de montage verticales et sur les canaux verticaux 0U. Fournit des options de montage pour les unités de distribution d'alimentation en rack et d'autres accessoires de petite taille.

AR7711
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Organiseur de câbles vertical fin, NetShelter SX, 42U

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR7511
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
W870-8135
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Kit de gaines latérales de circulation d'air NetShelter SX pour armoires de 750 mm de largeur

La gaine latérale de circulation de l'air dirige l'air froid depuis l'avant de la baie vers l'entrée du matériel de circulation de l'air latéral (par ex. un commutateur d'infrastructure). L'air est dirigé par deux gaines 2U montées dans l'unité d'espace de la baie située directement au-dessus et en dessous du matériel et une colonne latérale permet de maintenir une séparation adéquate entre les allées chaude et froide.

AR7715
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
APC PDU BY-PASS DE MAINTENANCE, 230 V 10 A AVEC (6) IEC C13

Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

SBP1500RMI
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Dispositifs de retenue pour gestionnaire de câbles vertical NetShelter SX 750 mm de largeur (Qté 6)

Câbles dissimulés sous goulottes encliquetables pour un aspect propre et professionnel ainsi qu'un accès facile.

AR7582A
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
APC WW 20 kVA, transformateur d'isolation

Le transformateur réducteur de tension couvertit une tension de sortie élevée (208 ou 200 V CA) en une tension de sortie faible (120 ou 100 V CA) pour alimenter les équipements CA basse tension.

APTF20KW01
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05
Supports de confinement de câbles avec capacité de montage en PDU pour armoires NetShelter SX / SV / VX

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR7710
Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Contactez-nous pour plus d'informations  +225 21 75 88 05

Afficher résultats par page