Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz

Partager:

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz

PFMPE0250EB

Description: Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille

Inclut : User Manual

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz

Contactez-nous pour plus d'informations
+225 21 75 88 05
Inclut: Manuel utilisateur

PFMPE0250EB Features

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz

  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Module d'alimentation intégré Caractéristiques et avantages

  • Système pré-conçu et assemblé en usine
    Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
  • Évolutif et flexible
    Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
  • Déploiement simple et rapide
    Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Puissance configurée
    250.0 KWatts / 250.0 kVA
  • Bypass
    Connecteur de bypass statique externe

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400 V)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400V)V

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui

Physique

  • Hauteur max.
    3286mm , 328.6cm
  • Largeur max.
    3000mm , 300.0cm
  • Profondeur max.
    6250mm , 625.0cm
  • Poids net
    12536.0kg
  • Poids avec emballage
    10794.0kg
  • Hauteur de transport
    3286mm , 328.6cm
  • Largeur de transport
    3000mm , 300.0cm
  • Profondeur de transport
    6250mm , 625.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    -20 - 50 °C
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Classe de protection
    IP 55

Conformité

  • Approbation
    Listé UL
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

165KB

Mise à jour le

2018-06-18

Data Sheet for Enclosed Module
PDF

Taille

404KB

Mise à jour le

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Titre
Taille
Mise à jour le
Prefabricated Data Center Power Module, One Line
Prefabricated Data Center Power Module, Mechanical
Prefabricated Data Center Power Module, 3D Mechanical